- Strona Główna
- Engineering
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- Brama Oławska

Brama Oławska
Firma wykonawcza: Promost sp. z o.o./
Inwestor: PZU S.A.
Data rozpoczęcia inwestycji: 03.2020
Planowana data zakończenia inwestycji: 06.2022
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biurowo-usługowego PZU, o nazwie Brama Oławska. Budynek spełni wymogi systemu certyfikacji BREEAM i Excellent.
Dzięki Hilti, na danej budowie zaoszczędzono 20% czasu

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
Montaż stolarki aluminiowej oraz konsol systemu fasadowego montowanego na kotwach HST3 firmy HILTI w ilości około 10 000 szt.
Użycie zakrętarek SIW 6AT-A22 z modułem dynamometrycznym SI-AT-A22 do dokręcania kotew z odpowiednim momentem dokręcającym.

OPIS WSPÓŁPRACY
Współpraca na danej budowie rozpoczęła się już od pierwszych dni trwania samej budowy, gdzie wykonywane były pokazy techniki kotwienia, narzędzi Hilti, systemów biernej ochrony przeciwpożarowej oraz nowych technologii przyspieszających montaż jak i gwarantujących bezpieczeństwo. Z dużym zainteresowaniem została odebrana nowa technologia mocowania kotew mechanicznych HST3 przy pomocy zakrętarki SIW 6AT-A22 z modułem dynamometrycznym SI-AT-A22 gwarantującym poprawne osadzenie kotwy. To przyczyniło się do sprzedaży i zamocowania całej fasady na budynku Bramy Oławskiej na kotwach HILTI.