- Strona Główna
- Engineering
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- Budowa sądu rejonowego w Toruniu

Budowa Sądu Rejonowego w Toruniu
Firma wykonawcza: WARBUD S.A
Inwestor: Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data rozpoczęcia inwestycji: Wrzesień 2019
Planowana data zakończenia inwestycji: 2 kwartał 2022
Nowy budynek Sądu Rejonowego pomieści dwanaście wydziałów: trzy karne, trzy cywilne, wydział ksiąg wieczystych, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczy oraz gospodarczy KRS i sekcję do spraw wykonania orzeczeń karnych. W budynku powstanie około czterdziestu nowocześnie wyposażonych sal rozpraw. Jest też parking podziemny oraz są wymagane pomieszczenia techniczne.
Czy wiesz, że…Wszystkie użyte na budowie łączniki X-IE ułożone jeden za drugim wynoszą drogę 20 kilometrów

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Mocowanie wełny mineralnej do żelbetu za pomocą łączników typu ; ( Element do moc. mat. izol.) X-IE 9-180 w ilości 100 000 szt. + 100 000 szt. naboi żółtych .
2. Mocowanie za pomocą systemu DX, BX uchwytów do zamocowania kabli sytemu DSO ok 30 000 szt. – zadanie na niskich prądach.
3. Mocowanie kotew typu HUS3 M8 oraz wkręty zastosowane przy montażu ścian typu – sucha zabudowa / płyt gk. /
4.Przy pracach szalunkowych znalazły swoje zastosowanie kotwy Hilti HCA, kotwy wkręcane HUS-M14 oraz technika montażu bezpośredniego DX / deskowanie.
5. Produkty Zabezpieczenia biernej ochrony przeciwpożarowej dla rur niepalnych i dylatacji poziomych.

OPIS WSPÓŁPRACY
Jednym z ciekawszych form współpracy na tym projekcie budowlanym była zaimplementowana flota narzędziowa .
Zostało też przeprowadzone szkolenie z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej. Uczestniczyliśmy w formie pokazów w dniach bezpieczeństwa na budowie.