- Strona Główna
- Engineering
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- Młyn Maria Wrocław

Młyn Maria Wrocław
Firma wykonawcza/ inwestor: OZ-BUD sp z o.o. / Realco Property Investment and Development
Data rozpoczęcia inwestycji: 08.2019
Planowana data zakończenia inwestycji: 03.2021
Przedmiotem inwestycji jest zabytkowy prawie 800-letni Młyn Maria, którego początki sięgają 1242 roku. Aktualnie stary Młyn jest rewitalizowany na nowoczesne apartamentowce z pięknym widokiem na kanały młyńskie oraz Ostrów Tumski .
Czy wiesz, że… aktualny Młyn Maria przez ostatnie prawie 800lat nosił takie imiona jak Arnold, Klara, Maciej, Wójtowski, Bożego Ciała, Mariacki, Feniks

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
Kotwienie prętów zbrojeniowych w murze oraz żelbecie za pomocą żywic Hilti w ilości około 400 sztuk.
Mocowane na żywicy HIT-HY 170 pręty miały za zadanie zespolenia starej konstrukcji murowej z nowo projektowaną konstrukcją żelbetową stropów, ścian słupów oraz schodów
Do tej aplikacji wykorzystano żywicę hybrydową typu HIT-HY 170 oraz wyciskacz akumulatorowy HDE 500 A22 wraz z akcesoriami niezbędnymi do kotwienia chemicznego.
Całkowita wartość opiewa na około 35 tys. PLN.
OPIS WSPÓŁPRACY
Firma OZ-BUD sp. z o.o. przystąpiła do prac rozbiórkowych oraz wyburzeniowych które polegały na zburzeniu starych stropów, ścian, wykuciu otworów okiennych oraz drzwiowych. Następnie przystąpiła do wykuwania bruzd o określonych wymiarach pod nowo projektowaną konstrukcję żelbetową. Po wykonaniu bruzd nadszedł czas na wykonanie wklejeń prętów zbrojeniowych w podłożu ceglanym i właśnie na tym etapie byliśmy w stanie wesprzeć klienta naszym kompleksowym rozwiązaniem w zakresie kotew chemicznych. Intensywna współpraca rzeczoznawców technicznych oraz działu technicznego HILTI z klientem oraz projektantem zaowocowały rozwiązaniem, które zostało zaakceptowane oraz wdrożone na budowie.