- Strona Główna
- Engineering
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- Mercedes Gołęczów

SALON MERCEDES-BENZ
Firma wykonawcza/ inwestor: ITALCOM/DUDA CARS
Data realizacji inwestycji: 2018
Potężny obiekt Mercedes w Golęczewie obsługujący wszystkie typy pojazdów tego producenta włącznie z legendami marki czyli klasykami spod znaku trójramiennej gwiazdy.
Na hali serwisowej zamontowano wiele typów podnośników: 2-kolumnowe, 4-ro kolumnowe, stemplowe a nawet ultranowoczesny 4-Ram Lift pod geometrię z odchyleniem 0,5 mm na całej długości najazdów. Do tego instalacja dystrybucji i odbioru mediów oraz wyciągi spalin
Kotwy HILTI zostały zastosowane do montażu wszystkich podnośników. Dodatkowo wykorzystano system instalacyjny HILTI do mocowania instalacji spalin

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Mocowanie podnośników – kotwy HST3 M12, M16, M20
2. Mocowanie instalacji olejowej – system MM HILTI

OPIS WSPÓŁPRACY
Firma ITALCOM zdecydowała się na rozwiązania HILTI ze względu na jakość naszych kotew oraz pewność zamocowania jaką kotwy HILTI gwarantują. Dodatkowo klient zawsze może liczyć na profesjonale doradztwo oraz wsparcie techniczne. Dzięki temu nasza współpraca trwa już od wielu lat.