- Strona Główna
- Engineering
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- Lixa - Budynek B

Lixa - Budynek B
Firma wykonawcza: Zakład Ślusarsko-Budowlany
Data rozpoczęcia inwestycji: I kwartał 2018
Planowana data zakończenia inwestycji: I kwartał 2020
Lixa B to 8-kondygnacyjny budynek biurowy oferujący około 6 000 m2 powierzchni do wynajęcia. Obiekt zapewnia dostęp do około 85 podziemnych miejsc parkingowych. Powierzchnia typowego piętra wyniesie około 1 200 m2. Budynek został wyposażony w rozwiązania techniczne takie jak klimatyzację, kontrolę dostępu, podnoszone podłogi czy system przeciwpożarowy.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Kotwienie konstrukcji stalowej za pomocą żywicy hybrydowej HIT-HY 200-A do konstrukcji żelbetowej obiektu.
2. Kotwienie drabinek za pomocą kotew mechanicznych HST-3 do konstrukcji żelbetowej obiektu.

OPIS WSPÓŁPRACY
Klient zdecydował się na rozwiązanie Hilti ze względu na szybkość montażu i jakość oferowanych przez nas produktów. Ze względu na napięty harmonogram na budowie dzięki zastosowaniu rozwiązań Hilti całość prac udało się zrealizować w wyznaczonym terminie.