- Strona Główna
- Engineering
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- Bosch Mirków

Fabryka układów hamulcowych Bosch
Firma wykonawcza/ inwestor: EMA POLAND SP. Z O.O./ ROBERT BOSCH SP. Z O.O.
Data rozpoczęcia inwestycji: 04.2022
Planowana data zakończenia inwestycji: 05.2023
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa podwrocławskiej fabryki, w której produkowane są elementy układu hamulcowego. Inwestycja w Mirkowie pod Wrocławiem, w Wałbrzyskiej SSE INVEST-PARK

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
Montaż konstrukcji regałów zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania z wykorzystaniem flagowej żywicy HIT- HY 200A wraz z prętami HAS-U w rozmiarze od M16 do M24. Do montażu wykorzystano narzędzia HILTI takie jak młot combi TE-70 ATC, wiertnice DD-30-W z wiertłami oraz akcesoria do montażu kotew. Celem weryfikacji poprawności wykonania zamocowań przeprowadzono dwie serie badań usługi testowania zamocowań na danej inwestycji urządzeniem HAT 370.

OPIS WSPÓŁPRACY
Firma EMA Poland otrzymała projekt wykonawczy z zaprojektowanymi kotwami HILTI. Zespół złożony z Key Project Manager oraz inżyniera Hilti skontaktował się z wykonawcą na placu budowy, gdzie nawiązali współpracę oraz pomogli w realizacji zadania. Przed przystąpieniem do prac budowlanych został przeprowadzony instruktaż z poprawności wykonania zamocowań. Dla weryfikacji poprawności wykonania prac zostało zlecone przez inspektora nadzoru budowy wykonanie przez HILTI testów zamocowań. W rezultacie wykonawca oraz inspektor budowy otrzymali protokoły potwierdzające prawidłowy montaż.
Finalnie na inwestycji zostało użytych około 700 kotew, narzędzia, wiertła oraz akcesoria Hilti o łącznej wartości 60tys złotych.