- Strona Główna
- Engineering
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- Barierki osiedle ul. Stalowa

Barierki na osiedlu przy ul. Stalowej w Warszawie
Firma wykonawcza: P.H.U. Grzegorz Stępniak
Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.
Planowana data zakończenia inwestycji: 2020r.
Mocowanie barierek balkonowych- zastosowany system kotwienia chemicznego umożliwia szybki i bezpieczny montaż oraz posiada wszystkie wymagane przez Inwestora aprobaty i dopuszczenia na rynku Unii Europejskiej. Dzięki oprogramowaniu Profis Engineering można bez problemu wykonać niezbędne obliczenia wytrzymałościowe projektowanego mocowania.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Mocowanie konstrukcji barierek balkonowych.
Do tej aplikacji wykorzystano system kotwienia chemicznego Hilti HIT HY170 z HAS-U A4 M12
2. Mocowanie barierek balkonowych za pomocą kotew HIT HY170 do podłoża betonowego.. Jako system zakupiono elektronarzędzia akumulatorowe i sieciowe wraz z osprzętem niezbędnym do wykonania powyższych prac.

OPIS WSPÓŁPRACY
Zastosowane produkty, rozwiązania, oprogramowanie Hilti: Profis Engineering, kotwy HIT HY170 z HAS-U A4 M12, wiertarki akumulatorowe platformy 22V, zakrętarki SIW 6 AT i SIW22, wkrętarki SF6 22A, szlifierki kątowe AG125 i AG230.