- Strona Główna
- Engineering
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- S19 Lublin - Sokołów MŁP – obwodnica m. Kraśnik
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/systemy_kotwienia/referencje_inwestycje/Apartamenty-Dolny-Mokotow11/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1620898262956/kapa-chodnikowa.jpeg)
S19 Lublin - Sokołów MŁP – obwodnica m. Kraśnik
Firma wykonawcza/ inwestor: Aldesa Construccione Sp. z o.o. / GDDKiA Lublin
Data rozpoczęcia inwestycji: 2019
Planowana data zakończenia inwestycji: 2021
Mocowanie kap chodnikowych za pomocą systemu kotwy talerzowej Hilti w ilości ok. 4 000 szt.
Wykorzystano do tej aplikacji żywicę epoksydową typu HIT-RE 500 oraz pręty gwintowane typu HAS M20 wraz
z elementami towarzyszącymi – blacha, element izolacyjny, nakrętki.
Przy pracach szalunkowych znalazły swoje zastosowanie kotwy Hilti HCA.
Czy wiesz, że… wklejanie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy HIT RE500V3 pozwala kotwić się na głębokość 3,2m
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/systemy_kotwienia/referencje_inwestycje/Apartamenty-Dolny-Mokotow11/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1620898277078/kapa-chodnikowa2.jpeg)
GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Wklejanie kotew talerzowych o średnicy M20mm
i M24mm – około 4000szt.
Do tej aplikacji wykorzystano żywicę epoksydową typu HIT-RE 500.
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/systemy_kotwienia/referencje_inwestycje/Apartamenty-Dolny-Mokotow11/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1620898281988/kapa-chodnikowa3.jpeg)
OPIS WSPÓŁPRACY
Zastosowane produkty, rozwiązania, oprogramowanie Hilti umożliwiły wykonanie Doskonale wpisaliśmy się w wymogi projektanta poprzez żywicę HIT RE 500 V3. Na budowie spotkaliśmy się z wieloma wyzwaniami od wsparcia projektanta poprzez kontakt z GW i inspektorem nadzoru w celu zatwierdzenia rozwiązania na naszym produkcie. Kompleksowe podejście do tematu poprzez wsparcie w obliczeniach, dostarczenie produktu i wykonanie testów na wyrywanie kotew spowodowały, że HILTI było idealnym partnerem dla klienta.