- Strona Główna
- Engineering
- Dział Techniczny
- Referencje z Inwestycji
- A1 ODC E POLAQUA

A1 ODC E POLAQUA
Firma wykonawcza/ inwestor: POLAQUA Sp. z o.o.
Data rozpoczęcia inwestycji: 01.01.2019
Planowana data zakończenia inwestycji: 01.09.2022
Inwestycja zakłada budowę odcinka E autostrady A1 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/śląskiego do węzła Rząsawa (bez węzła) od km 399+742,51 do km 417+530, o długości 17,8 km.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Kotwienie za pomocą systemu kotwy talerzowej Hilti w ilości około 1700 sztuk.
Do tej aplikacji wykorzystano żywicę epoksydową typu HIT-RE 500 V3 oraz pręty gwintowane typu HAS-U M20 wraz z elementami towarzyszącymi – element izolacyjny, nakrętki. Wartość opiewa na niespełna 23 tys. PLN.]
2. Mocowanie za pomocą HIT HY 200 A deski czołowej do konstrukcji nośnej mostu.
3. Prace montażowe kotew talerzowych zostały wykonane za pomocą innowacyjnych wierteł rurowych HITLI HDB umożliwiających jednoczesne wiercenie i oczyszczanie otworu co wpłynęło znacznie na bezpieczeństwo kotwienia i skróciło czas montażu.

OPIS WSPÓŁPRACY
Dzięki owocnej współpracy z firmą POLAQUA łączniki do kap chodnikowych zostały dobrane w sposób optymalny co pozwoliło zmniejszyć koszty kontraktu. Przyczyniło się do tego ciągłe wsparcie działu technicznego HITLI oraz zastosowanie oprogramowania PROFIS ENGINEERING.