Połączenia beton-beton

Ogólne wymagania

Please enter alternative text here (optional)

W tunelach elementy betonowe, takie jak podesty lub chodniki, muszą być połączone z konstrukcją żelbetową tunelu. Stosuje się do tego wklejane pręty zbrojeniowe lub kotwy. Takie połączenia beton-beton występują zarówno przy renowacji obiektów ale też i przy budowie nowych. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WKLEJANYCH POŁĄCZEŃ ZBROJENIOWYCH

Element mocujący powinien być dobrany w zależności od rodzaju obciążenia, jak również od planowanego okresu użytkowania. Mogą wynikać z tego następujące wymagania:

  •  Możliwa głębokość zakotwienia (grubość materiału bazowego)
  • Wymagane oprogramowanie projektowe i raporty obliczeniowe 
  • Dokumentacja (np. ETA, abZ, aBG) 
  • Okres użytkowania (50 lat lub 100/120 lat) 
  • Oddziaływanie ognia 
  • Oddziaływania statyczne i/lub niestatyczne (zmęczeniowe) 
  • Obciążenia sejsmiczne 
  • Średnica pręta zbrojeniowego 
  • Czas montażu i utwardzania 
  • Specjalne wymagania montażowe (bezpyłowe wiercenie, technika diamentowa wymagana ze względu na gęstosć zbrojenia)

Projektowanie / Przepisy normatywne / Weryfikacja

  • Norma EN 1992-1-1 w połączeniu z Europejską Oceną Techniczną zgodnie z EAD 330087-00-0601 pozwala na projektowanie wklejanych połączeń prętów zbrojeniowych ze złączami na zakładkę, końcowych zakotwień przegubowo podpartych elementów betonowych, prętów zbrojeniowych poddawanych obciążeniom ściskającym oraz zakotwień przykrywających linię obciążeń rozciągających. Z reguły podejście to prowadzi do stosunkowo głębokich zakotwień, które mogą przewyższać dostępną „głębokość” konstrukcji żelbetowej.  
  • W ramach uzupełnienia lub alternatywy można wykonać projekt z wykorzystaniem Raportu Technicznego EOTA 069 w połączeniu z Europejską Oceną Techniczną bazującą na EAD332402-01-0601. Pozwala to na zaprojektowanie połączeń na podstawie nośności żywicy, stali pręta oraz wytrzymałości betonu oraz ograniczyć wymaganą głębokość zakotwienia.  Ponadto należy uwzględnić wytyczne techniczne (np. ZTV-ING (D)), przepisy budowlane (np. EiTB (EBA,D)), w połączeniu z krajowymi wytycznymi, przepisami i normami. 

Optymalne rozwiązania do wklejania prętów zbrojeniowych

Please enter Alternative Text here (optional)

HIT-HY 200-R V3

  • Zamocowania projektowane zgodnie z normami EN1992-1-1 i EOTA TR 069 – Ponadto istnieje możliwość weryfikacji przy użyciu metody Hilti HIT Rebar, która opiera się na modelu kratownicy. Oprogramowanie projektowe Profis Rebar wraz z dokumentacją ETA-19/0600 (projektowanie zgodnie z EC2, część 1) ETA-19/0665 (projektowanie zgodnie z EOTA TR 069) 
  • Okres użytkowania do 100 lat zgodnie z ETA
  • Dostępne są wartości projektowe dla obciążenia ogniowego (F30 do F120). 
  • Obciążenie zmęczeniowe zgodnie z normą EN1992-1-1 
  • Projektowanie z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych jest możliwe zgodnie z normą EN1992-4 (projektowanie konstrukcji żelbetowych). 
  • Średnica pręta zbrojeniowego - 8-32mm wg ETA 
  • Średni czas obróbki w temperaturze 20°C: 15min, średni czas utwardzania w temperaturze 20°C: 1,5h, żywica do stosowania całorocznego: twardnieje nawet w temperaturze -10°C 
  • Metody wiercenia (wiercenie udarowe, wiertło bezpyłowe udarowe, diamentowe z użyciem narzędzia do szorstkowania)
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti 

 Do produktu 

HIT-RE 500 V3

  • Zamocowania mogą być projektowane zgodnie z normą EN1992-1-1. Możliwa alternatywna metoda projektowania z zastosowaniem metody TR 069
  • Oprogramowanie projektowe Profis Rebar wraz z raportem obliczeniowym. 
  • ETA-16/0142 (projektowanie zgodne z EN1992-1-1) 
  • Okres użytkowania 100 lat wg. ETA 
  • Dostępne są wartości projektowe dla oddziaływania ogniowego (F30 do F120)
  • Naprężenia zmęczeniowe zgodnie z normą EN1992-1-1 
  • Projektowanie z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych jest możliwe zgodnie z normą EN1992-4 (projektowanie konstrukcji żelbetowych) 
  • Średnica prętów zbrojeniowych (8-40mm wg ETA, inne średnice wg danych technicznych) 
  • Średni czas obróbki w temperaturze 20°C: 30min, średni czas utwardzania w temperaturze 20°C: 7h 
  • Metody wiercenia (wiercenie udarowe, wiercenie bezpyłowe udarowe, diamentowe z użyciem narzędzia do szorstkowania)
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti 

 Do produktu 

Cięcie

AG 125-A22 (02)

Akumulatorowa szlifierka kątowa z akumulatorem 22-V i bezszczotkowym silnikiem, do codziennego cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o maks. Ø 125 mm

Do produktu

AC-D SPX

Tarcze do cięcia najwyższej klasy (ścierne) do metali, o szczególnie wysokiej trwałości i bardzo dużej szybkości cięcia

Do produktu 

SCM 22-A

Akumulatorowa pilarka tarczowa z akumulatorem Li-Ion (22 V) i kompatybilną szyną prowadzącą, a także zbiornikiem na opiłki do cięcia na zimno w metalu

Do produktu

Wiercenie i uszorstnianie

TE 6-A22 (04)

Akumulatorowa młotowiertarka (22 V) z rękojeścią w kształcie litery D 

Do produktu

TE 30-A36

Akumulatorowa młotowiertarka 36 V o dużej wydajności 

Do produktu

TE 60-A36

 Akumulatorowy młot kombi SDS Max z aktywnym systemem tłumienia wibracji (AVR) i systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC (Active Torque Control) do ciężkich prac wiercenia i dłutowania w betonie

Do produktu

DD 30-W

Wiertnica diamentowa do wiercenia z ręki, do otworów na kotwy i pręty zbrojeniowe 

Do produktu

TE-CX (SDS PLUS) + TE-YX (SDS MAX)

 

Do produktu TE-CX

Do produktu TE-YX

TE-CD (SDS PLUS)

Najwytrzymalsze wiertło udarowe do bezpyłowego wiercenia w betonie

Do produktu

TE-CD (SDS PLUS)

Wiertło rurowe (Najwytrzymalsze wiertło udarowe do bezpyłowego wiercenia) 

Do produktu 

Oczyszczanie otworów

VC 40M-X

Uniwersalny odkurzacz z automatycznym czyszczeniem filtra, do zastosowań suchych i sporadycznie mokrych 

Do produktu

HIT-DL 14-55

Pompka

Do produktu HIT-DL 14-55 

HIT-RB 14-55

Szczotka czyszcząca 

Do produktu HIT-RB 14-55

Dysza

Akcesoria do przedmuchiwania otworów wierconych pod żywice iniekcyjne 

Do produktu

Osadzanie prętów zbrojeniowych

P 8000 D

Dozownik pneumatyczny (tylko w połączeniu z  RE500 V3) 

Do produktu

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55

Precyzyjny, akumulatorowy dozownik (22V) z akcesoriami do dozowania żywicy iniekcyjnej 

Do produktu HDE 500-A22

Do produktu HIT-VL 11

Do produktu HIT-SZ 14-55