- Strona Główna
- Engineering
- Zamocowania na mostach
- Wzmocnienie przeciwprzebiciowe
Wzmocnienie przeciwprzebiciowe
Ogólne wymagania
o Przyczyną wzmocnienia konstrukcji są zmiany w obciążeniach użytkowych, zmiany w konstrukcji mostu, zmiany w wytycznych (należy zastosować większe obciążenia od ruchu pojazdów), niewystarczająca efektywna wytrzymałość betonu, uszkodzenia korozyjne zbrojenia lub błędy wykonawcze
a) Wzmacnianie przeciwprzebiciowe/wewnętrzne
b) Wzmocnienie poprzez zwiększenie przekroju
Wymagania dotyczące wzmocnienia konstrukcji
Element mocujący powinien być dobrany w zależności od rodzaju obciążenia, jak również od planowanego okresu użytkowania. Mogą wynikać z tego następujące wymagania:
- Możliwa głębokość zakotwienia (grubość materiału bazowego)
- Wymagane oprogramowanie projektowe i raporty obliczeniowe
- Dokumentacja (np. ETA, abZ, aBG)
- Okres użytkowania (50 lat lub 100/120 lat)
- Oddziaływanie ognia
- Oddziaływania statyczne i/lub niestatyczne (zmęczeniowe)
- Obciążenia sejsmiczne
- Średnica pręta zbrojeniowego
- Czas montażu i utwardzania
- Specjalne wymagania montażowe (bezpyłowe wiercenie, technika diamentowa wymagana ze względu na gęstość zbrojenia)
regulacje / normy
Zwiększanie przekroju konstrukcji:
- Wymiarowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EOTA / TR 066 dodatkowo do EN1992-4
- Wymiarowanie pod kątem naprężeń zmęczeniowych zgodnie z EOTA / TR 066
- Kwalifikacja zgodnie z EAD 3302347-00-0601
Wzmocnienie przez dodanie zbrojenia (zbrojenie na ścinanie, zwiększenie nośności na przebicie):
- Nie istnieje obecnie żadna europejska metoda kwalifikacji produktu/ projektowania zamocowania dla tej metody wzmacniania
- Metoda projektowania zgodnie z fib Model Code 2010 , opracowaniem Międzynarodowej Federacji Betonu Konstrukcyjnego („shear crack theory” wg Muttoni)
Optymalnie rozwiązanie przy wzmacnianiu poprzez zwiększenie przekroju konstrukcji żelbetowej
Zbrojenie dodatkowe w konstrukcjach żelbetowych
HZA-P z HIT-RE500 V3 oraz HZA-P
- Oprogramowanie do wymiarowania i dokumentacja dla późniejszego zbrojenia na przebicie
- Raporty potwierdzające działanie rozwiązania (wzmocnienie siły bocznej, przebicie) są dostępne w testach (raporty 11-A01-R1, 06-A01-R1C)
- Wzmocnienie bez zwiększania przekroju konstrukcji
- Do doboru istotna jest grubosć stropu wzmacnanego
- Otulina betonu nie ulega zniszczeniu
- Przy zastosowaniu zaprawy p.poż. możliwa również odpornoć ogniowa
- Wydajny sposób na wzmacnianie konstrukcji
- Część systemu Hilti SafeSet - nie jest wymagane dodatkowe czyszczenie otworów w przypadku stosowania wierteł drążonych TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami Hilti
- Gatunek stali B500B (pręt zbrojeniowy) ze spawaną stalą węglową 8.8 ocynkowaną
Podkładka HZA-P M20 #2022893
HZA-R z HIT-RE 500 V3
- Oprogramowanie do wymiarowania i dokumentacja dla późniejszego zbrojenia na przebicie
- Raporty potwierdzające działanie rozwiązania (wzmocnienie siły bocznej, przebicie) są dostępne w testach (raporty 11-A01-R1, 06-A01-R1C)
- Wzmocnienie bez zwiększania przekroju konstrukcji
- Do doboru istotna jest grubosć stropu wzmacnanego
- Otulina betonu nie ulega zniszczeniu
- Przy zastosowaniu zaprawy p.poż. możliwa również odpornoć ogniowa
- Wydajny sposób na wzmacnianie konstrukcji
- Część systemu Hilti SafeSet - nie jest wymagane dodatkowe czyszczenie otworów w przypadku stosowania wierteł drążonych TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami Hilti
- Gatunek stali B500B (pręt zbrojeniowy) ze spawaną stalą A4
Rozwiązania stystemowe
Systemy detekcji i oprogramowanie
PS 300 Ferroscan
Precyzyjny detektor prętów zbrojeniowych w betonie, do pomiaru głębokości otuliny oraz szacowania średnicy pręta podczas analizy konstrukcji
PS 1000 X-SCAN-SYSTEM
Wydajny skaner do betonu, do badania konstrukcji oraz lokalizowania przedmiotów znajdujących się w kilku warstwach betonu
wiercenie
TE 70-AVR
Wysoce wydajny młot kombi z uchwytem SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie pod dużym obciążeniem, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji (AVR)
TE-Y-GB (SDS MAX)
TE-Y-GB (SDS MAX) M16 #261862 lubM20 #261863, narzędzie do osadzania
Uchwyt TE-C + uchwyt TE-Y
Uchwyt TE-C M16/20 #263437 lubTE-Y M16/20 #263439
TE 60 – A36
Wydajny akumulatorowy młot kombi z uchwytem SDS Max oraz systemami AVR i ATC, do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach
Statyw do wiercenia HZA-P
HZA-P (z adapterem pod TE 60) #3510611 lub adapterem pod TE 70 #3525666
Czyszczenie otworów
VC 40 - UM
Uniwersalny odkurzacz z automatycznym czyszczeniem filtra, do zbierania suchego pyłu i sporadycznie do zastosowań mokrych – klasa M
HIT-DL 14 – 55 + HIT-RB 14 - 55 + szczotka RB 10/07
Szczotka i przedłużka do czyszczenia otworów
Pistolet do czyszczenia sprężonym powietrzem
Pod M20 #336553
Dozowanie żywicy
HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55
Precyzyjny dozownik akumulatorowy do opakowań 500 i 330 ml
CP 636 masa
Masa ogniochronna do zabezpieczenia połączenia, jeśli takowe jest wymagane