![](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/application-stories/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.png/1608726087843.png)
- Strona Główna
- Engineering
- Zamocowania na mostach
- Kotwa do mocowania kapy chodnikowej
Kotwa do mocowania kapy chodnikowej
Ogólne wymagania
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/PL/pl/engineering/application-stories/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1608726406887.jpg)
Kapa chodnikowa jest zamocowana do konstrukcji nośnej mostu za pomocą łączników zatapianych lub popularnych w ostatnich latach - kotew wklejanych.
W jaki sposób dobrać rozwiązanie oszczędzające czas i pieniądze na budowie, jednocześnie gwarantujac parametry zapewniające bezpieczeństwo połączenia nawet do 100 lat?
Wymagania dotyczące kotwienia kap chodnikowych
Podstawowe wymagania pochodzą od sił wynikających w uderzenie w barierę energochłonną oraz planowanego czasu użytkowania.
- Zamocowania muszą być przeliczone i zaprojektowane z podaniem średnicy i głębokości zakotwienia
- System zamocowania powinien być dopuszczony za pomocą KOT IBDiM
- Powinna być uwzględniona grubość kapy oraz płyty mostu w miejscu kotwienia
- Temperatura montażu/Czas wiązania kotwy chemicznej
- Niezbędne jest zachowanie szczelności izolacji poziomej, potwierdzone badaniem
- Specialne wymagania montażowe, gwarantujace jakość wykonania zamocowania - wiercenie bezpyłowe
- Specialne wymaganie - brak możliwości naruszenia zbrojenia przy wierceniu - system detekcji zbrojenia
- Montaż wykonywany przez przeszkolonych instalatorów
Wytyczne i regulacje odnośnie projektowania
- Mocowanie w płycie mostu: wymiarowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4
- Mocowanie w kapie chodnikowej: wymiarowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z przepisami krajowymi (np. AbZ / aBG)
Uniwersalna Kotwa talerzowa HILTI - 570 wariantów kotwy dopuszczone w ramach KOT IBDiM
Kotwa Hilti do mocowania kap chodnikowych:
- Pełna, przejrzysta dokumentacja z dostępnymi parametrami, które będą niezbędne do poprawnego projektowania i montażu
- Unikalny system uszczelnienia potwierdzony badaniem - brak zagrożenia penetracji izolacji przez wilgoć i związanych z tym zagrożeń
- Rozwiązanie rekomendowane poprzez Politechniki Wrocławską i Rzeszowską oraz Katalog Ministerstwa Infrastruktury WR-M-71
- Dostępne wszystkie popularne metody wiercenia w zależności od potrzeb i sytuacji na budowie (wiercenie udarowe, z automatycznym odsysaniem zwiercin, wiercenie diamentowe)
- Możliwość montażu w T od aż -10/-5 do 40 stopni Celsjusza
- Najmniejsza na rynku, aprobowana średnica otworu przy M20 – 22 mm, co oznacza oszczędność materiału i czasu
- Precyzyjny wyciskacz akumulatorowy skracający pracę związaną z dozowaniem, zmniejsza odpad żywicy oraz gwarantuje poprawny montaż
- Dostępna wersja z dodatkową blachą kotwiącą, jak i z pojedyńczą nakrętką jako rozwiązania równoważne i w pełni zatwierdzone w ramach KOT IBDiM
System hilti
Detekcja zbrojenia / ekspertyzy
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1608629756434/bruecke-sub01-ps300.jpeg)
PS 300 Ferroscan
Precyzyjny detektor prętów zbrojeniowych w betonie, do pomiaru głębokości otuliny oraz szacowania średnicy pręta podczas analizy konstrukcji
Do produktu
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1608629766130/bruecke-sub01-ps1000.jpeg)
PS 1000 X-SCAN-SYSTEM
Wydajny skaner do betonu, do badania konstrukcji oraz lokalizowania przedmiotów znajdujących się w kilku warstwach betonu.
Do produktu
![PS 50 (cm) Multidetector, IF Award 2011](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1612386730559/lms-ps-50-2x1.jpeg)
PS 50
Wydajny detektor zbrojenia w płycie mostu, najpopularniejsze rozwiązanie na polskich budowach.
Do produku
Cięcie zbrojenia
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_172850004/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153153922/decke-fahrbahn-ag125a22-2x1.jpeg)
AG 125-A22 (02)
Szlifierka kątowa z akumulatorem 22V i silnikiem bezszczotkowym, do codziennego cięcia i szlifowania tarczami o średnicy do Ø 125 mm,
Do produktu
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_172850004/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153153952/decke-fahrbahn-acdspx-2x1.jpeg)
AC-D SPX
Tarcza tnąca o wysokiej wydajności do metali - gwarantowana długa żywotność przy zachowaniu dużej szybkości cięcia.
Do produktu
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_172850004/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1600153153976/decke-fahrbahn-scm22a-2x1.jpeg)
SCM 22-A
Akumulatorowa pilarka tarczowa 22 V do szybkiego i precyzyjnego cięcia na zimno w metalu.
Do produktu
Wiercenie i kucie
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_949945850/image_text_column_1/image.coreimg.png/1697237563455/te-70-atc-avr.png)
TE 70
Wysoce wydajna młotowiertarka z uchwytem SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie pod dużym obciążeniem
Do produktu
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_949945850/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1600153154107/decke-fahrbahn-te60a36-2x1.jpeg)
TE 60 – A36
Wydajny akumulatorowy młot kombi z uchwytem SDS Max oraz systemami AVR i ATC, do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach
Do produktu
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_949945850/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1600153154179/decke-fahrbahn-tecd-2x1.jpeg)
TE-YD (SDS MAX)
Wiertło rurowe o zwiększonej żywotności i z automatycznym czyszczeniem otworu w połączeniu z odkurzaczami VC
Do produktu
Wiercenie diamentowe
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_297478655/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1612387956880/dd-30-w.jpeg)
DD 30
Kompaktowa, lekka wiertnica diamentowa, do wiercenia rdzeniowego z ręki, do otworów na kotwy o dużej wytrzymałości i pręty zbrojeniowe o średnicy do 35 mm
Do produktu
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_297478655/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1612388185415/dd-wms-100.jpeg)
DD-WMS 100
Jedno urządzenie do zasilania wodą chłodzącą, a także zbierania i filtrowania zużytej wody z systemów wiercenia diamentowego
Do produktu
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_297478655/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1612388131435/spx-t.jpeg)
Wiertło koronowe SPX-T
Najwytrzymalsze wiertło koronowe do wszystkich rodzajów betonu – do wiertnic DD EC-1 i D 30-W, końcówka mocująca C+
Do produktu
Czyszczenie otworu pod kotwę
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_1354451643/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1612387619326/barre-poussee-aspirateur-chantier-vc40-x.jpeg)
VC 40M-X
Odkurzacz, który w połączeniu z wiertłem rurowych TE-YD, czyści otwór zgodnie z ETA.
Do produktu
Dozowanie żywicy
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/nasze-historie/bridge/plinth-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_1675039142/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1600153154398/eisenbahntunnel-sub1-hde500a22-2x1.jpeg)
HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55
Precyzyjny, powtarzalny wyciskacz akumulatorowy, który pozwala oszczędzać czas i pieniądze przy pracach z kotwami chemicznymi. Pasuje do opakowań 330 i 500 ml.