- Strona Główna
- Relacje z mediami
- Informacja prasowa 2022 –TRUDNA SYTUACJA NA ŚWIECIE ODCISKA PIĘTNO NA WYNIKACH GRUPY HILTI
TRUDNA SYTUACJA NA ŚWIECIE ODCISKA PIĘTNO NA WYNIKACH GRUPY HILTI
Warszawa (PL), 23 września 2022 r. – w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2022 r. grupa kapitałowa Hilti zwiększyła sprzedaż o 6,1%, do poziomu 4 108 mln CHF. W związku z zakłóceniami w globalnych łańcuchach dostaw, rosyjską inwazją na Ukrainę, negatywnymi skutkami walutowymi oraz znacznymi inwestycjami w rozwój oprogramowania wynik operacyjny grupy zmalał o 36%. Znaczący wpływ na wyniki miały również negatywne efekty bazowe, które ustabilizują się do końca roku.
Sprzedaż w walutach lokalnych wzrosła o 9,1%, głównie dzięki wynikom odnotowanym w obu Amerykach (+15,8%), podczas gdy Europa (+7,5%), Azja/Pacyfik (+6,7%) oraz region Europy Wschodniej/Bliskiego Wschodu/Afryki (+3,0%) przyczyniły się w nieproporcjonalnie niskim stopniu do ogólnego wzrostu sprzedaży w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku.
„2022 to wyjątkowo wymagający rok dla Hilti ze względu na trudne warunki zewnętrzne, a także znaczące przesunięte w czasie zyski w Europie, spowodowane wprowadzeniem naszej nowej platformy akumulatorowej Nuron we wrześniu tego roku. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć spadek marży spowodowany ogromnym wzrostem kosztów w naszym łańcuchu dostaw, kontynuując jednocześnie znaczące inwestycje o strategicznym znaczeniu, zwłaszcza w naszą działalność w zakresie oprogramowania. Po udanym wdrożeniu platformy Nuron spodziewamy się poprawy naszych wyników do końca roku, tj. osiągnięcia ponad 10% wzrostu w lokalnych walutach i ograniczenia spadku zysków do maksymalnie 15%. Jest to poziom rentowności, jaki mieliśmy przed wystąpieniem kryzysu spowodowanego pandemią, zapoczątkowanego w 2019 r. oraz zanim zaczęliśmy inwestycje w oprogramowanie” – mówi dyrektor generalny Christoph Loos.
W dalszym okresie grupa Hilti spodziewa się słabnącej dynamiki wzrostu na światowym rynku budowlanym ze względu na utrzymującą się inflację, rosnącą niepewność związaną z dostawami energii, napięcia polityczne oraz rosnące stopy procentowe.
„Radzimy sobie całkiem dobrze z tymi wyzwaniami dzięki naszej dobrej kondycji finansowej i długoterminowym perspektywom naszego akcjonariusza. Pozwala nam to kontynuować nasze długoterminowe inwestycje nawet w tych trudnych czasach”, zakończył Christoph Loos.
Najważniejsze dane finansowe |
|||
Styczeń – sierpień (w mln CHF) |
2022 (1-8) |
2021 (1-8) |
Zmiana (%) |
Sprzedaż netto |
4 108 |
3 872 |
6,1 |
Wynik operacyjny |
392 |
613 |
-36,1 |
Dochód netto |
286 |
466 |
-38,6 |
Wolne przepływy pieniężne, z wyłączeniem akwizycji1 |
-189 |
226 |
-183,6 |
Rentowność sprzedaży (%) |
9,5 |
15,8 |
-6,3%-pts |
Zwrot z zainwestowanego kapitału (%) |
12,0 |
18,7 |
-6,7%-pts |
Wydatki na badania i rozwój |
265 |
238 |
11,4 |
Liczba pracowników (stan na 31 sierpnia) |
32 166 |
30 277 |
6,2 |
1 Definicja wolnych przepływów finansowych uległa zmianie i przekształcono dane odnoszące się do wcześniejszych okresów.
Wzrost sprzedaży w okresie styczeń – sierpień 2022 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym |
|
||||
|
1-8/2022 w mln CHF |
1-8/2021 w mln CHF |
Zmiana w CHF (%) |
Zmiana w walutach lokalnych (%) |
|
Europa |
2 047 |
2 020 |
1,3 |
7,5 |
|
Ameryki |
1 199 |
1 000 |
19,9 |
15,8 |
|
Azja/Pacyfik |
498 |
478 |
4,2 |
6,7 |
|
Europa Wschodnia/Bliski Wschód/Afryka |
364 |
374 |
-2,7 |
3,0 |
|
Grupa kapitałowa Hilti |
4 108 |
3 872 |
6,1 |
9,1 |
|
Skonsolidowany rachunek zysków i strat |
||
Styczeń – sierpień (w mln CHF) |
2022 (1-8) |
2021 (1-8) |
Sprzedaż netto |
4 108,0 |
3 872,4 |
Przychody operacyjne ogółem |
4 223,9 |
3 981,7 |
Wynik operacyjny |
392,0 |
613,1 |
Pozostałe przychody i koszty netto |
1,3 |
-1,4 |
Koszty finansowe |
-31,6 |
-29,3 |
Zysk netto z wyłączeniem podatku i udziałów mniejszościowych |
361,7 |
582,4 |
Podatek dochodowy |
-73,6 |
-116,2 |
Udziały niekontrolujące |
-2,1 |
-0,2 |
Dochód netto |
286,0 |
466,0 |
Skonsolidowany bilans (wybrane pozycje) |
||
(w mln CHF) |
31 sierpnia 2022 r. |
31 sierpnia 2021 r. |
AKTYWA |
||
Aktywa trwałe |
3 779,7 |
3 372,6 |
Aktywa obrotowe |
3 535,1 |
3 836,1 |
Aktywa ogółem |
7 314,8 |
7 208,7 |
|
|
|
ZOBOWIĄZANIA |
|
|
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
4 186,0 |
3 952,7 |
Udziały niekontrolujące |
12,7 |
8,4 |
Zobowiązania długoterminowe |
1 520,8 |
1 814,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
1 595,3 |
1 433,5 |
Zobowiązania ogółem |
3 116,1 |
3 247,6 |
Kapitał własny i zobowiązania ogółem |
7 314,8 |
7 208,7 |
Grupa kapitałowa Hilti jest dostawcą wiodących pod względem technologicznym produktów, systemów, oprogramowania i usług dla podmiotów działających w branży budowlanej i energetycznej. Spółka, wraz z jej ok. 32 tysiącami pracowników w ponad 120 krajach, kładzie nacisk na bezpośrednie relacje z klientami, jakość i innowacyjność. Wartość rocznej sprzedaży Hilti w 2021 r. wyniosła blisko 6 mld CHF. Siedziba grupy Hilti znajduje się w Schaan (Liechtenstein) od momentu jej założenia w 1941 r. Spółka jest prywatną własnością funduszu powierniczego Martin Hilti Family Trust, co zapewnia kontynuację jej działalności w perspektywie długookresowej. Strategia grupy kapitałowej Hilti opiera się na kulturze zorientowanej na wydajność i dbanie o pracowników i klientów. Naszym celem jest również rozwijanie entuzjazmu klientów i budowanie lepszej przyszłości.
|
Kontakt dla mediów
-
Hilti (Poland) Sp. z o.o. , ul. Franciszka Klimczaka, 02-797 Warszawa, Polska
Wyślij wiadomość +48 22 320 56 00