- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Wkręty do drewna

Wkręty do konstrukcji drewnianych
Idealne do projektowania połączeń nośnych
Wkręty do konstrukcji drewnianych są przystosowane do szerokiego zakresu zastosowań − od nośnych połączeń do drewna, wzmacniania elementów drewnianych i połączeń typu metal-drewno po mocowania płyt drewnopochodnych i izolacji termicznych.
W budownictwie drewnianym istnieje wiele rodzajów połączeń na wkręt. Aby zaprojektować i wykonać połączenia nośne zgodne z EN 1995-1-1 (EC5) konieczne jest przestrzeganie wytycznych zawartych w Europejskiej Ocenie Technicznej (ETA).
Poznaj korzyści wkrętów do drewna Hilti, które podniosą jakość Twojego projektu!
Minimalna odległości od krawędzi
Minimalne odległości od krawędzi, końca oraz między wkrętami Hilti obciążonymi wyłącznie w kierunku wkręcania (z wyjątkiem drewna klejonego krzyżowo CLT) w porównaniu z normą EN 1995-1-1 przy zachowaniu minimalnej grubości drewna.
Efektywna liczba wkrętów
Efektywna liczba wkrętów Hilti wkręcanych pod kątem 30° ≤ α ≤ 60° przy obciążeniu osiowym.
Maksymalne nośności
Maksymalne charakterystyczne nośności dla wkrętów do drewna firmy Hilti.
Oferta wkrętów do konstrukcji drewnianych zgodnie z ETA-22/0772
Zobacz wkręty z pełnym gwintem
Zobacz wkręty z częściowym gwintem
Obszary zastosowania wkrętów do drewna Hilti
Wkręty Hilti do konstrukcji drewnianych to niezwykle wytrzymałe elementy złączne, które wykorzystasz do następujących zastosowań:
- izolacja dachu/mocowanie elewacji,
- połączenia osiowe i na ścinanie,
- połączenia belek głównych i dodatkowych,
- połączenia na ścinanie przy rozciąganiu,
- połączenia poprzeczne,
- belki podwójne i wiele innych.
Chcesz poznać więcej narzędzi do konstrukcji drewnianych?
Kliknij poniżej i zobacz pełną ofertę produktów
Specyfikacja trafi do Ciebie szybko i bezpiecznie
Tak możemy Cię wspierać

Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny zapewnia szybki przegląd i pomaga wybrać odpowiedni produkt z naszej oferty wkrętów do drewna. Do prostszych zastosowań znajdziesz także wartości obciążeń w formie tabeli.
Otwieram Podręcznik Techniczny
Oprogramowanie do projektowania połączeń drewnianych
Dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu Profis Engineering Suite z modułem do połączeń drewnianych możesz projektować, obliczać i dokumentować połączenia na wkręt do drewna zgodnie z normą EN 1995-1-1 (EC5) oraz warunkami określonymi przez ETA.
Zarejestruj się w Profis Engineering
Teksty przetargowe
Hilti dla Inżynierów to platforma, na której znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące projektów i planowania, kierując je do ekspertów lub społeczności. Sa tutaj również webinaria, artykuły, biuletyny i inne materiały, które pobierzesz w prosty sposób. Pozwoli to proaktywnie rozwiązywać Twoje wyzwania.
Przejdź do Hilti dla Inżynierów