- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Podwieszane fasady wentylowane

Fasady wentylowane
Energooszczędne, ekonomiczne i trwałe: Hilti posiada odpowiednią konstrukcję nośną dla każdego projektu elewacji
Podwieszane fasady wentylowane to wielowarstwowy system składający się z konstrukcji nośnej, izolacji i okładziny. Szczelina wentylacyjna między okładziną a izolacją zapewnia efektywność termiczną. Podwieszane fasady wentylowane mogą być stosowane do izolacji, wentylacji i ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.
Podczas gdy w nowym budownictwie istotna jest różnorodność konstrukcyjna, to w przypadku projektów dotyczących renowacji decydującą rolę odgrywa zazwyczaj efektywność energetyczna. Można przy tej okazji zredukować przenikanie ciepła o 75% (wartość U) i obniżyć koszty ogrzewania o 30%.
Etapy montażu fasad wentylowanych

Obmiar
Obmiar istniejącego budynku i wyznaczenie punktów mocowania: tachimetr Hilti poprowadzi Cię krok po kroku w celu wykonania perfekcyjnego obmiaru.
Do tachimetrów
Wyrównywanie
Precyzyjne i szybkie wyrównanie profili za pomocą niwelatora laserowego PR 40G-22 opracowanego specjalnie do zastosowań związanych z montażem fasad.
Do niwelatora laserowego PR 40G-22
Mocowanie konsoli
Dostępne są różne systemy mocowania konsoli:
Gwóźdź uniwersalny Hilti X-CR:
Gwóźdź uniwersalny z aprobatą ETA to najbardziej produktywny sposób mocowania konsoli w betonie. Do montażu użyj osadzaka DX 6 Hilti
Oraz kotwy do ram HRD-H:
naszego wszechstronnego narzędzia do mocowania w betonie i murze.
Kotwa klinowa Hilti HFB-R RW:
szybkie i bezpieczne mocowanie konsoli w betonie.

Mocowanie materiału izolacyjnego
Izolację termiczną do 200 mm można łatwo i skutecznie zamocować w betonie stosując montaż bezpośredni.
Połączenie osadzaka DX 6, który może być również używany do montażu konsol, i łączników X-IE do mocowania izolacji wyznacza nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa i szybkości.
Łącznik do mocowania izolacji X-IE 9
Montaż profili
- Profile:
Hilti oferuje szeroki wybór profili, na zamówienie także w różnych kolorach i przycięte na żądaną długość. - Montaż:
Do montażu oferujemy odpowiednie wkręty i narzędzia do mocowania.

Montaż paneli
Panele mogą być łączone na wkręty, klejone lub nitowane. Nitowanie jest popularnym rozwiązaniem, szczególnie wtedy, gdy powierzchnia ma być atrakcyjna pod względem wizualnym lub montaż ma być wykonany szybko.
Do nitownicy akumulatorowej RT 6-A22Hilti jako partner w projektowaniu podwieszanych fasad wentylowanych

Doradztwo na etapie projetowania
Wspieramy Cię od etapu projektowania, po wybór i wykonanie Twojej fasady. Zapewniamy Ci rozwiązanie zoptymalizowane pod względem kosztów i dostosowane do Twoich wymogów.
Uwzględniając specyficzne wymogi projektowe dotyczące układu paneli, statyki i współczynnika U, przygotujemy dla Ciebie zoptymalizowaną pod względem kosztowym propozycję systemu.
Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia usługi dotyczącej projektowania elewacji i/lub rysunków montażowych
Doradztwo techniczne na etapie realizacji
Wspieramy Cię, oferując obliczenia statyczne i podlegającą weryfikacji dokumentację konstrukcji nośnej wraz z wymaganymi elementami kotwiącymi i łączącymi dla Twojego projektu elewacji.
Prowadzimy także obliczenia wartości U konstrukcji ściany z uwzględnieniem oddziaływania konstrukcji nośnej.
Prześlij teraz swój projekt
To, czego potrzebujemy od Ciebie, aby móc udzielić Ci kompleksowego wparcia przy Twoim projekcie:
- Lista kontrolna: Każdy projekt ma indywidualne wymogi. Wypełniając listę kontrolną, umożliwiasz naszemu zespołowi analizę Twojego projektu i wykonanie obliczeń w odniesieniu do najdrobniejszych szczegółów − zgodnie z Twoimi życzeniami.
- Plany poglądowe: konstrukcja nośna musi być dostosowana do właściwości materiału okładziny. Na podstawie Twoich projektów AutoCAD możemy odpowiednio dostosować obliczenia.
- Odpowiednie dokumenty: aby móc zaoferować Ci najlepsze możliwe rozwiązanie, potrzebujemy wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących Twojego projektu. Dotyczy to także przekrojów pionowych. Wypełnij listę kontrolną i wyślij zapytanie o projekt.
Partnerstwo i referencje

- Przy projektowaniu fasady korzystaj z różnorodnych możliwości w zakresie kształtu, struktury i koloru.
- Na etapie projektowania zatrudnij doświadczonych doradców wiodących marek.
- Oszczędzaj czas dzięki zastosowaniu najlepszych technologii montażowych, osiągając tym samym wysoką jakość montażu.
- Skorzystaj z naszego wsparcia bezpośrednio na placu budowy, poprzez szkolenia i próby wyrywania.

Materiał okładzinowy: cement włóknisty | Producent paneli: Rieder | Powierzchnia: 1900 m² | System podwieszanych fasad wentylowanych Hilti: MFI.

Materiał okładzinowy: materiał kompozytowy, cement włóknisty | System podwieszanych fasad wentylowanych Hilti: MFI.

Materiał okładzinowy: cement włóknisty | Producent paneli: Eternit | System podwieszanych fasad wentylowanych Hilti: MFI.

Materiał okładzinowy: cement włóknisty | Producent paneli: Eternit | System podwieszanych fasad wentylowanych Hilti: MFI.

Materiał okładzinowy: cement włóknisty | Producent paneli: Eternit | System podwieszanych fasad wentylowanych Hilti: MFI.

Materiał okładzinowy: tynk | Producent paneli: Knauf | System podwieszanych fasad wentylowanych Hilti: Dwuwarstwowy system MFI.

Materiał okładzinowy: HPL | Producent paneli: Fundermax | Powierzchnia: 1000 m² | System fasad wentylowanych Hilti: MFI System – agrafy (zapinki).

Materiał okładzinowy: szkło VSG | Powierzchnia: 13 200 m² | System fasad wentylowanych Hilti: FOX T.