- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- System instalacyjny do małych obciążeń

System instalacyjny do małych obciążeń
Hilti MM – system instalacyjny do rur i kabli
System szyn Hilti MM to idealny system montażowy do zastosowań z małymi obciążeniami. Charakteryzuje się wysokim poziomem standaryzacji i niezwykle szybką instalacją. Dzięki temu idealnie nadaje się do instalacji grzewczych, wentylacyjnych, chłodniczych i elektrycznych w budynkach zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych, takich jak biura czy powierzchnie handlowe.
Chcesz zobaczyć na żywo demonstrację naszego systemu szynowego MM? W takim razie wystarczy umówić się na bezpłatną prezentację produktu!
System szyn MM do wydajnego montażu rur i wentylacji
Systemy instalacyjne sprawdziły się miliony razy w ciągu ostatnich dziesięcioleci w przypadku instalacji w technicznym wyposażeniu budynków, takich jak rury grzewcze, rury chłodzące, instalacje hydrauliczne i układy wentylacyjne. Ponieważ instalacje te muszą być wykonywane głównie nad głową, wymagany jest lekki, wysoko standaryzowany i szybki w mocowaniu system montażowy.
System instalacyjny MM jest do tego idealny: lekki system szyn ze zoptymalizowanymi rozwiązaniami w zakresie kotew i wydajnymi opcjami mocowania obejm do rur umożliwia efektywną i szybką instalację. Pozwala to na niezwykle elastyczną, szybką i bezpieczną realizację projektów.
Najważniejsze elementy systemu instalacyjnego MM
Kotwa wkręcana – niezawodne dopasowanie do szyny montażowej
Kotwa wkręcana HUS3-P została opracowana specjalnie do mocowania szyn montażowych.
Dzięki szerokiemu łbu soczewkowemu kotwa wkręcana jest idealna do mocowania szyny montażowej MM bezpośrednio do podłoża betonowego. Zapewnia również maksymalną elastyczność, ponieważ może być używana w dowolnym miejscu w podłużnych otworach szyny. Dzięki płaskiemu kształtowi łba, uchwyty pręta gwintowanego mogą być przesuwane nawet bezpośrednio nad kotwą.
Przejdź do kotwy wkręcanej HUS3-PZamontowane fabrycznie uchwyty pręta gwintowanego
Z zamontowanym fabrycznie uchwytem pręta gwintowanego MM-ST praca jest bardzo efektywna.
Podczas montażu obejm do rur wymagane są różne elementy: uchwyt pręta gwintowanego, sworzeń gwintowany, nakrętka zabezpieczająca. Ze zmontowanymi fabrycznie uchwytami pręta gwintowanego MQA-ST pracuje się szybko i niezawodnie. Wystarczy wkręcić śrubę w szynę montażową, wsunąć we właściwe położenie, dokręcić nakrętkę i gotowe!
Przejdź do uchwytu pręta gwintowanego MM-STZmontowane fabrycznie montażowe łączniki kątowe
Zmontowany fabrycznie montażowy łącznik kątowy MM-A-90 sprawia, że pozycjonowanie jest niezwykle wygodne.
Czy nadal pracujesz z pojedynczymi częściami podczas łączenia szyn montażowych? Instalowanie jest znacznie łatwiejsze i bezpieczniejsze dzięki zmontowanemu fabrycznie łącznikowi kątowemu 90° MM-A-90. Ustaw, wciśnij i gotowe! Łącznik kątowy jest wstępnie zamocowany i można go łatwo ustawić we właściwej pozycji.
Montażowy łącznik kątowy MM-A-90Połączenia z belkami stalowymi
Dzięki wielofunkcyjnej klamrze dźwigara MM-T-16-36 montaż do belek stalowych jest bardzo łatwy.
Prosta i niezwykle uniwersalna klamra dźwigara umożliwia mocowanie wszystkich szyn montażowych MM do belek stalowych o maksymalnej grubości 23 mm. Montaż jest możliwy po obu stronach szyn montażowych, tj. w podłużnym otworze po jednej stronie lub w szczelinie po drugiej stronie.
Przejdź do klamry dźwigara MM-T-16-36
Korzyści w skrócie
- Szybki, bezpieczny i elastyczny montaż dzięki idealnie dopasowanym pojedynczym komponentom.
- Krótki czas montażu za sprawą zmontowanych fabrycznie, gotowych do użycia komponentów.
- Prosta gama łączników szynowych i zaciskowych oraz płyt podstaw do wszystkich zastosowań w zakresie lekkich obciążeń.
- Bezpieczny i szybki montaż na podłożach betonowych za pomocą sprawdzonej kotwy wkręcanej HUS3-P.
- Elastyczny montaż na belkach stalowych przy użyciu tylko jednej klamry dźwigara.

Optymalny wybór – pomoc w wyborze systemów instalacyjnych
Nasze cyfrowe rozwiązanie Channel Calculator pozwala bez wysiłku dobrać optymalne elementy szyn dla danego projektu. Wystarczy kilka kliknięć, aby znaleźć odpowiednie rozwiązania dla różnych zastosowań – zarówno w przypadku rur, kanałów wentylacyjnych oraz koryt kablowych, jak i przy indywidualnych wymaganiach w zakresie obciążenia.
Użytkownik wybiera zastosowanie, a po sfinalizowaniu wyboru otrzymuje szkic zastosowania i listę części, w tym numery artykułów i oznaczenia produktów do zamówienia. Upraszcza to proces planowania i pozwala zaoszczędzić cenny czas.