- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Sufity podwieszane

Systemy mocowań do sufitów podwieszanych
Szybkie, niezawodne i proste rozwiązania do pracy nad głową

Przykłady rozwiązań w zakresie mocowania
Klipsy do podwieszania X-SC - najszybszy montaż
Zwiększ swoją produktywność i mocuj wieszaki sufitowe znacznie szybciej bez wiercenia. Te unikalne produkty zapewniają wysoki komfort pracy nad głową przy mniejszym zapyleniu i hałasie. Do wyboru masz 3 różne elementy mocujące do sufitu podwieszanego:
- uniwersalny wieszak X-SCO/N do drutów z oczkiem i wieszaków noniuszowych
- X-SCH do drutów z hakiem
- X-SCR do prętów gwintowanych M6 lub M8
Kotwa wkręcana HUS3-P - wygodna i bezpieczna
Kotwa wkręcana HUS3-P jest idealna do prostego i wygodnego montażu sufitów podwieszanych, który możesz wykonać w zaledwie kilku krokach. Nie musisz nic wbijać młotkiem nad głową − po prostu wkręcasz kotwę i gotowe.
Do kotwy wkręcanej HUS3-PKotwa klinowa DBZ - ekonomiczne rozwiązanie
Prostym i niedrogim rozwiązaniem są kotwy klinowe DBZ. Zapewniają pewne osadzanie dzięki prostej kontroli wzrokowej i nie wymagają korzystania z narzędzia do osadzania − wystarczy młotek.
Do kotwy klinowej DBZKołki wbijane HFB - proste i niezawodne
Gdy wymagane jest proste, niezawodne i sprawdzone rozwiązanie, właściwym wyborem jest kotwa HFB. Można ją łatwo zamontować za pomocą akumulatorowej młotowiertarki − np. TE 4-22 − w połączeniu z nowym narzędziem do osadzania. Dzięki temu otrzymujesz ekonomiczne rozwiązanie spełniające standardy jakości Hilti.
Do kołka wbijanego HFBNarzędzia do mocowania sufitu podwieszanego

DX 6 Kit
W pełni automatyczny, prochowy osadzak do mocowania gwoździ magazynkowanych oraz do pojedynczych elementów.
Do osadzaka DX 6 KitSID 4-22 (Nuron)
Kompaktowa, bezszczotkowa akumulatorowa wkrętarka z udarem stycznym. Zoptymalizowana waga i wydajność, idealna do prac nad głową takich jak montaż sufitów podwieszanych (platforma akumulatorowa Nuron)
Do akumulatorowej wkrętarki z udarem stycznym SID 4-22TE 4-22 (Nuron)
Kompaktowa akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus o najlepszym stosunku wydajności do ciężaru, idealna do wiercenia nad głową (platforma akumulatorowa Nuron).
Do akumulatorowej młotowiertarki TE 4-22SD 5000-22 (Nuron)
Akumulatorowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych z wydajnym akumulatorem Nuron zapewniającym wyższy moment obrotowy i montaż większej liczby wkrętów na jednym ładowaniu podczas mocowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnianych.
Do akumulatorowej wkrętarki do płyt gipsowo-kartonowych SD 5000-22PM 30-MG
Kompaktowy laser wieloliniowy – zielona wiązka 3x360°, z samopoziomowaniem, idealny do prac wykończeniowych min. montaż sufitów podwieszanych i ścianek działowych (platforma akumulatorowa 12 V)
Do lasera wieloliniowego PM 30-MG