- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Innowacje w pracach wykończeniowych

Innowacje w pracach wykończeniowych
Odpowiednie wyposażenie do prac wykończeniowych
Podczas prac wykończeniowych wykonuje się wiele aplikacji, począwszy od mocowania do podłogi profili obwodowych, a skończywszy na montażu sufitów podwieszanych. Naszym celem jest wspieranie Ciebie i Twojej firmy na każdym etapie wykonywania prac.
Poznaj nasze innowacyjne produkty i rozwiązania, które ułatwią Ci codzienną pracę na każdym etapie realizacji: urządzenia pomiarowe, akumulatorowe pilarki tarczowe, osadzaki i gwoździe do montażu bezpośredniego, wkręty do ścian gipsowo-kartonowych, systemy przeciwpożarowe do zabezpieczania kabli i rurociągów, a także skuteczny system zarządzania środkami trwałymi i sprzętem.
Pomiary

Inteligentniejszy, ostrzejszy, mocniejszy
Laser wieloliniowy PM 50MG-22 eliminuje błędy i zwiększa dokładność poziomowania. Kompaktowe urządzenie z jednym przyciskiem jest łatwe w stosowaniu, a nowe wysokowydajne diody laserowe zapewniają doskonałą widoczność w każdych warunkach.
Do laser wieloliniowy PM 50MG-22
Maksymalnie proste użytkowanie, wyjątkowa solidność i oszczędność czasu
Niwelator laserowy PR 40G-22 umożliwia szybkie poziomowanie i uzyskanie jaśniejszych i ostrzejszych linii nawet przy dużych odległościach.
Do niwelatora laserowego PR 40G-22
Pomiary, dokumentacja, digitalizacja
Dzięki uniwersalnemu dalmierzowi laserowemu Hilti PD-I z funkcją Bluetooth możesz z łatwością przesyłać dane pomiarowe do aplikacji (np. Magicplan) w celu dalszego przetwarzania.
Do laserowego dalmierza PD-ICięcie i docinanie

CIĘCIE PROFILI BEZ RYZYKA POWSTAWANIA ISKIER
Podczas cięcia profili do ścian działowych trzeba było dokonywać wyboru: użyć szlifierki kątowej i wziąć pod uwagę ryzyko powstania iskier lub zastosować nożyce do cięcia blachy, tracąc przy tym dużo cennego czasu.
Dzięki akumulatorowej pilarce tarczowej SC 6ML-22 pracujesz „na zimno”− czyli bez iskier − w czysty i szybki sposób. Ponadto zbiornik na opiłki i hamulec tarczowy zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.
Montaż bezpośredni przy wykonywaniu ścianek działowych

Nowość na platformie akumulatorowej Nuron!
Osadzak na platformie akumulatorowej Nuron BX 4-22 IF. Nowy, kątowy magazynek ułatwia mocowanie głębokich profili suchej zabudowy. Nasi klienci doceniają niski odrzut i cichą pracę.
Do osadzaka akumulatorowego BX 4-22 IF
Przesuwne połączenia sufitowe
Przesuwne łączenia sufitowe stają się coraz bardziej popularne. Dzięki osadzakowi DX 6 i i magazynkowanym gwoździom X-X do twardego betonu można zaoszczędzić do 90% czasu potrzebnego na zakotwienie i pracować w warunkach całkowicie bezpyłowych. System został pomyślnie przetestowany we współpracy z firmą Knauf.
Dowiedz się więcej o osadzaku DX 6 Gwoździe X-X MX do łączeń przesuwnych w betonieTechnika wkręcania

MOCOWANIE JEDNĄ RĘKĄ
Mocowanie płyt za pomocą pojedynczych wkrętów wymaga dużej zręczności i jest niepraktyczne, zwłaszcza przy sufitach, ponieważ do wkręcania używa się obu rąk, a pojemnik z wkrętami nigdy nie jest pod ręką.
Dzięki naszemu poręcznemu magazynkowi możesz jedną ręką przytrzymywać płytę, a drugą wykonywać seryjne zamocowania! Paski z wkrętami można bardzo szybko włożyć do magazynka. Pasują one idealnie do pasa monterskiego i są bardzo solidne. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej mocować wkręty, które – co najważniejsze − nie zakleszczają się w magazynku.
Otwory w ścianie i suficie

Twoja bezpieczna uniwersalna wiertarko-wkrętarka
Do wykonania przepustów rurowych za pomocą otwornicy lub do wiercenia i przykręcania w drewnianej konstrukcji nośnej potrzebujesz uniwersalnego, solidnego urządzenia. SF 4H-22 jest wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC). Kiedy wiertło się zablokuje, urządzenie natychmiast się wyłączy. Dzięki temu możesz bezpiecznie pracować, nawet stojąc na drabinie.
Do akumulatorowej wkrętarko-wiertarki udarowej SF 4H-22
Optymalne narzędzie do wycinania otworów w suficie
Dzięki akumulatorowej pile szablastej SR 4-22 możesz bez problemu przecinać jedną ręką drewno, płyty kartonowo-gipsowe oraz rury metalowe i z tworzywa sztucznego. Dzięki kompaktowemu kształtowi piła szablasta idealnie nadaje się do pracy w wąskich, ciasnych miejscach.
Do akumulatorowej piły szablastej SR 4-22
Akumulatorowe wyrzynarki do precyzyjnych prac
Akumulatorowe wyrzynarki z uchwytem cylindrycznym lub typu „D” moga być używane do różnych materiałów i umożliwiają wykonywanie precyzyjnych cięć: są bardzo łatwe w obsłudze i wyjątkowo poręczne.
Do akumulatorowej wyrzynarki akumulatorowej SJT 6-22
Wykonywanie skomplikowanych otworów
Akumulatorowe narzędzie do wycinania SCO 6-22 sprawdza się idealnie w przypadku wycinania małych otworów w płycie gipsowo-kartonowej w trudno dostępnych miejscach. SCO 6-22 działa również w połączeniu z systemem odsysania pyłu DRS i naszym odkurzaczem. Dzięki temu unikasz niepotrzebnego zagrożenia dla zdrowia związanego zdrowiem nadmierną ilością pyłu.
Do akumulatorowego narzędzia do wycinania SCO 6-22Sufity podwieszane

Rozwiązania do sufitów podwieszanych
W przypadku sufitów podwieszanych kluczową rolę odgrywają bezpieczeństwo i skuteczność. Wymagają one sprawdzonych i certyfikowanych systemów. Dzięki naszemu portfolio, oferującemu trzy różne rozwiązania do montażu sufitów podwieszanych, mamy odpowiednie rozwiązanie do każdego zadania.
Bierna ochrona przeciwpożarowa

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla monterów
Podczas szkolenia z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej kierownicy budowy i monterzy uczą się, jak prawidłowo stosować produkty przeciwpożarowe firmy Hilti. Doświadczeni specjaliści Hilti wyjaśniają ważne podstawy teoretyczne i pokazują praktyczne rozwiązania.
Zarezerwuj szkolenie
Bezpieczne i łatwe uszczelnianie przepustów przeciwpożarowych
Dzięki obejmie ogniochronnej kabla CFS-RCC możesz uszczelniać różne media zgodnie z aprobatą. Po prostu montujesz obejmę na pustym lub już istniejącym otworze − usuwanie starego materiału nie są już konieczne.
Do obejmy ogniochronnej kabla CFS-RCC Do katalogu produktów przeciwpożarowych Knauf
Szczegółowa dokumentacja i oszczędność czasu
Hilti Documanager to aplikacja pomagająca w kompleksowym zarządzaniu dokumentacją dotyczącą zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pracujesz w chmurze za pośrednictwem aplikacji, dzięki czemu oszczędzasz cenne godziny pracy i masz zawsze dostęp do najnowszych informacji o produkcie.
Dowiedz się więcej już terazPrace rozbiórkowe wnętrz

Szybko i na miejscu − pył nie ma żadnych szans
Dzięki smukłej konstrukcji i zintegrowanemu uchwytowi ułatwiającemu przenoszenie urządzenia, odkurzacz budowlany VC 40M-X do zastosowań mokrych/suchych zapewnia wysoką produktywność, mobilność, elastyczność i łatwy transport na plac budowy.
Odkurzacz budowlany do zastosowań mokrych/suchych VC 40M-X
Teraz możesz szlifować jeszcze szybciej
Szlifierka do betonu DGH 150 posiada zintegrowany przetwornik napięcia i ulepszoną konstrukcję, dzięki czemu jest idealna do ciężkich prac szlifierskich.
Do szlifierki do betonu DGH 150
Specjalista do bezprzewodowego piłowania podczas prac wykończeniowych we wnętrzach
Akumulatorowa piła szablasta SR 6-22 z powodzeniem zastąpi Twoją przewodową piłę szablastą przy wykonywaniu wszystkich prac rozbiórkowych – i to bez utraty wydajności. Dzięki niej możesz wykonywać swoją pracę w sposób mobilny i elastyczny.
Do akumulatorowej piły szablastej SR 6-22Szlifowanie ściany i sufitu

Niemęczący i ergonomiczny
Szlifowanie ścian i sufitów to codzienne prace przy przebudowie wnętrza. Od teraz możesz to robić w sposób ergonomiczny, nie męcząc się − dzięki nowej szlifierce z długą szyjką, która zachwyca niewielkim i dobrze zbalansowanym ciężarem.
Dzięki połączeniu z odkurzaczem budowlanym serii VC-X i innowacyjną siatką szlifierską, powstający pył jest odsysany bezpośrednio przy głowicy szlifierskiej. Pomaga to utrzymać plac budowy w czystości i chroni zdrowie pracowników.