- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Nuron w branży elektrotechnicznej

Nuron to innowacyjny system akumulatorów 22 V dla branży elektrycznej
Maksymalna moc i elastyczność do wszystkich zastosowań
W przypadku projektów w branży elektrycznej jesteś zależny w swojej codziennej pracy od optymalnego współdziałania różnych narzędzi. Częste zastosowania nad głową oraz instalacje w ciasnych przestrzeniach są na porządku dziennym.
Nowy system akumulatorów 22 V Nuron sprawia, że wykonanie zadań w zakresie montażu elektrycznego i zarządzanie parkiem narzędzi są teraz łatwiejsze: dzięki wysokiej mocy, elastyczności, jaką zapewnia ta sama platforma akumulatorów i nowym narzędziom, posiadającym udoskonalone funkcje ochrony zdrowia oraz usługom wykorzystującym analizę danych, możesz wykonywać swoją pracę skuteczniej i bardziej wydajnie.
Bezpieczniejsza i łatwiejsza praca z Nuron

Bezprzewodowa elastyczność, wysoka moc
Dzięki systemowi akumulatorów Nuron możesz obsługiwać ponad 70 narzędzi na jednej platformie akumulatorowej 22 V. Akumulatory i narzędzia Nuron zapewniają zasięg podobny do porównywalnych platform 18 lub 20 V i posiadają moc narzędzi przewodowych. Dzięki temu uzyskujesz maksymalną moc w codziennej pracy i korzystasz z elastyczności podczas zastosowań dla branży elektrycznej.
Akumulatory i narzędzia Nuron zostały zaprojektowane w taki sposób, abyś − używając narzędzi o mniejszej wadze − mógł osiągnąć taką samą moc, jak w przypadku wcześniejszych porównywalnych platform. Prace nad głową, takie jak bruzdowanie i dłutowanie lub mocowanie kabli do ścian i sufitów, są dzięki temu łatwiejsze do wykonania dla Ciebie i Twoich pracowników.

Kompaktowa konstrukcja, wysoki poziom bezpieczeństwa pracy
W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy udoskonalono ergonomię, ciężar i wytrzymałość urządzeń Nuron oraz wyposażono je w innowacyjne technologie bezpieczeństwa: systemy odsysania pyłu (DRS) są dostępne we wszystkich odpowiednich narzędziach. Pomaga to zmniejszyć zapylenie na placach budowy, co stanowi spore odciążenie zwłaszcza przy takich pracach, jak wiercenie nad głową.
Elektroniczny system ATC, zapewniający dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu, jest dostępny w większości narzędzi. System 3D ATC i technologia SensTech wyłączają narzędzie w przypadku gwałtownych, niekontrolowanych ruchów lub przypadkowego upuszczenia narzędzia.

Łatwe zarządzanie wszystkimi narzędziami i akumulatorami
Zarządzanie parkiem narzędzi jest także łatwiejsze dzięki Nuron: podczas ładowania akumulatory automatycznie przesyłają dane dotyczące użytkowania, wykorzystania i lokalizacji narzędzi Nuron do chmury Hilti, dzięki czemu możesz mieć swoje narzędzia pod kontrolą oraz zoptymalizować swoje zapasy. Zintegrowana funkcja diagnostyczna w usłudze zarządzania flotą Hilti lub kontrola ręczna bezpośrednio na akumulatorze dostarczają informacji o stanie akumulatora, tak aby Twoje urządzenia były zawsze gotowe do użycia. W ten sposób widzisz, które urządzenia są użytkowane częściej, a które rzadziej, dzięki czemu w razie potrzeby możesz dostosować i optymalnie wyposażyć swój park narzędzi.
Odpowiednie narzędzia do Twoich projektów
Bez względu na to, czy chodzi o wiercenie i mocowanie, osadzanie kotew czy dłutowanie − Nuron pomaga w wykonaniu instalacji elektrycznych przy użyciu tylko jednego systemu akumulatorów i maksymalnej mocy. Poznaj tutaj najważniejsze urządzenia dla Twojej branży:

Osadzak akumulatorowy BX 3-22
Osadzak BX 3-22 zapewnia dużą prędkość i długi czas pracy. Bez względu na to, czy chcesz osadzić mocowania w stali, czy w betonie, osadzak BX 3-22 tworzy do 850 punktów mocowania na jednym ładowaniu akumulatora. Dzięki temu, że posiada kompaktowy akumulator, ułatwia również realizację prac nad głową.
Do osadzak akumulatorowy BX 3-22
Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-22
Bezpieczniej i wygodniej: akumulatorowa młotowiertarka ma zoptymalizowane funkcje obsługi i wyważony ciężar. Dla większego bezpieczeństwa pracy jest wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i aktywny system tłumienia wibracji (AVR). Dodatkowo do narzędzia można jednym kliknięciem podłączyć moduł odsysania pyłu.
Do akumulatorowa młotowiertarka TE 6-22
Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 6D-22
Kompaktowa, ale wydajna: szlifierka kątowa radzi sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami – dzięki dwukrotnie większej prędkości cięcia i nowej funkcji zapewnia użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo.
Do akumulatorowa szlifierka kątowa AG 6D-22
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 4-22
Kompaktowa, wydajna akumulatorowa wkrętarko-wiertarka jest wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC). Zapobiega to niekontrolowanemu obracaniu się korpusu narzędzia, np. w przypadku zacięcia się wiertła. Lampka LED zapewnia również dobrą widoczność obszaru roboczego.
Do akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 4-22Przejdź teraz na platformę Nuron
Chciałbyś przejść na platformę Nuron? Tutaj dowiesz się więcej na ten temat. Możesz też skontaktować się z nami bezpośrednio w celu uzyskania indywidualnej porady.
To także mogłoby Cię zainteresować:

Jeden system akumulatorów: dla ponad 70 narzędzi
Od lekkich do ciężkich zastosowań − wszystkie narzędzia Nuron mogą być zasilane tylko jedną platformą akumulatorową 22 V.
Więcej na temat kompatybilnego akumulatora
Maksymalna moc: wysoka wydajność i duża żywotność
Platforma Nuron zapewnia długą żywotność akumulatorów i wydajność narzędzi przewodowych i zasilanych benzyną, nawet w przypadku ciężkich zastosowań.
Więcej na temat mocy
Łączność: dla większej produktywności
Usługi wykorzystujące analizę danych pomagają w zarządzaniu akumulatorami oraz ułatwiają planowanie i zarządzanie narzędziami.
Więcej na temat łączności
Bezpieczeństwo pracy: ochrona Twoich pracowników
Dzięki Nuron opracowaliśmy innowacyjne rozwiązania, aby zapewnić użytkownikom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.
Więcej o bezpieczeństwie pracy dzięki platformie Nuron