Wiercenie otworów pod puszki w murze przy użyciu wiertnicy diamentowej DD 110-W

INSTALACJA PODTYNKOWA W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Bezpyłowe wiercenie techniką diamentową, dłutowanie i bruzdowanie w stanie surowym lub podczas prac remontowych

Szczególnie w przypadku ścian murowanych kable lub przewody elektryczne układane są pod ostatnią warstwą tynku. W tym celu należy wykonać bruzdy w murze oraz pogłębić otwory na gniazda podtynkowe. W niektórych przypadkach trzeba to zrobić także w betonowych ścianach i sufitach. Dzięki temu ściany można otynkować na czysto, a instalacja elektryczna nie jest już na końcu widoczna (poza włącznikami i gniazdami). 

Jednak przed rozpoczęciem prac związanych z pogłębianiem otworów i dłutowaniem, inżynier elektryk musi na podstawie planów określić i zaznaczyć położenie przełączników i gniazd elektrycznych. Do instalowania gniazd na dokładnie tej samej wysokości w całym pomieszczeniu idealny jest (w zależności od wielkości pomieszczenia) nasz laser wieloliniowy lub niwelator laserowy.

Produktywne osadzanie gniazd elektrycznych i wiercenie przepustów

W celu pogłębienia gniazd podtynkowych wiercone są otwory w murze lub betonie. Na późniejszym etapie prac w otworach tych umieszczane są gniazda podtynkowe poprzez zagipsowanie lub tynkowanie zaprawą, a gniazda wtykowe łączone są ze sobą pustymi rurami. W trakcie końcowej instalacji montowane są w nich elektryczne przełączniki i gniazda elektryczne.

W zależności od rodzaju podłoża, do osadzania gniazd i otworów na przepusty będziesz potrzebować różnych urządzeń:

L026144.tif

Wiercenie ręczne na mokro i na sucho oraz osadzanie gniazd w betonie i murze

Dzięki użyciu nasadki ssącej i odkurzacza wiercenie na sucho odbywa się praktycznie bez pyłu. Niskopyłową pracę oferuje też wiercenie na mokro, podczas którego pył wiązany jest w trakcie procesu wiercenia i odsysany z wywierconego otworu za pomocą systemu zarządzania wodą DD-WMS.

Wiertnica diamentowa DD 110-W Odkurzacz budowlany VC 40M-X System zarządzania wodą DD-WMS Wiertło SPX-L do otworów pod puszki SPX-L do muru Wiertło SPX-L do otworów pod puszki SPX-L do betonu
Wiercenie na mokro w betonie przy użyciu wiertnicy diamentowej DD 110-W

Wiercenie w betonie techniką diamentową, ręcznie lub ze statywu

Stosując nasze wiertnice, możesz szybko i efektywnie wykonywać kolejne przepusty na rury, korytka kablowe i przewody w murze i betonie. 

Wiertnica diamentowa DD 150-U System zarządzania wodą DD-WMS

Bruzdowanie i dłutowanie pod instalację elektryczną

To także może Cię zainteresować

Osoba z maską przeciwpyłową

Zapobieganie zapyleniu

W jaki sposób, zapobiegając zapyleniu, możesz zaoszczędzić czas i pieniądze.

Dowiedz się więcej
Wiele skrzynek narzędziowych dzięki zarządzaniu flotą

Zarządzanie flotą urządzeń Hilti

Wyposażenie obejmujące najnowocześniejsze urządzenia, bezpłatną naprawę i wynajem urządzeń w okresie największego zapotrzebowania.

Dowiedz się więcej