Przepusty kablowe z bloczkami ogniochronnymi CFS-BL

Skuteczna bierna ochrona przeciwpożarowa przepustów kablowych

Optymalne rozwiązanie dla każdego uszczelnienia

W przypadku wielu projektów z zakresu technicznego wyposażenia budynków, szczególnie w obszarze elektrotechniki, ochrona przeciwpożarowa konstrukcji budowlanej jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Nasze produkty do zabezpieczania przejść kablowych posiadają krajowe i międzynarodowe aprobaty, aby zapewnić wieloletnią ochronę przed dymem i ogniem. Można ich używać do uszczelniania wszystkich przepustów kablowych i rurowych w wielu różnych obszarach zastosowania.

Nasi eksperci służą Ci pomocą w zakresie prawidłowego uszczelniania przepustów kablowych:

Elastyczne rozwiązania dotyczące uszczelnień ogniochronnych

Szczególnie w pomieszczeniach biurowych i serwerowniach przepusty kablowe często muszą być ponownie otwierane. Dlatego nasi specjaliści opracowali szereg innowacyjnych rozwiązań z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej, które w pełni zachowują swoją funkcjonalność nawet w przypadku zmiany ułożenia lub dodatkowej instalacji kabli.

Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby były elastyczne w użyciu. Bez względu na to, czy chodzi o trasę kablową, szyb pionowy czy kanały kablowe − rozwiązania do uszczelniania kabli, oferowane przez Hilti, są uniwersalne. Znajdź teraz odpowiedni produkt do swojego projektu.

Łatwa w użyciu, uniwersalna piana ognioochronna do tworzenia uszczelnień ogniochronnych dla przepustów kablowych i kombinowanych oraz kanałów kablowych. 

Piana ogniochronna CFS-F FX

Wstępnie uformowane uszczelnienie ogniochronne — możliwość ponownego montażu i łatwa instalacja do szerokiego zakresu zastosowań. 

Bloczek ogniochronny CFS-BL

Elastyczne rozwiązanie uszczelniające do wykonania przepustów kablowych, tras kablowych i przepustów kombinowanych. Nie trzeba usuwać istniejącej, starej ochrony przeciwpożarowej. 

Obejma do kabli CFS-RCC

Szybkie i łatwe rozwiązanie do uszczelnienia przepustów kablowych i specjalnych kanałów kablowych. 

Obejma do kabli CFS-CC

Moduły do uszczelniania kabli/rur w ramie przejściowej, gdy jest wymagana wysoka wodoszczelność, gazoszczelność oraz odporność ogniowa. 

Moduł do kabli CFS-T

Brandschutzhülse CFS-SL GA

Gotowe do montażu elementy ogniochronne do bezpiecznego uszczelniania pojedynczych kabli i wiązek kablowych, szczególnie do pomieszczeń, w których znajduje się sieć komputerowa i serwerowni. Możliwa łatwa rozbudowa przejścia. 

Rękaw ogniochronny CFS-SL GA

Uszczelnienie kabli i rur lub uszczelnienie kombinowane do dużych przepustów izolacyjnych.  

Ogniochronna masa uszczelniająca CP 673

Łatwa konserwacja i rozbudowa przejścia − bez dodatkowego malowania kabli powłoką ogniochronną. 

Przegroda ogniochronna CFS-PL

Kompleksowe wsparcie w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej

Każdy projekt niesie ze sobą nowe wyzwania dotyczące ochrony przeciwpożarowej konstrukcji budowlanej. Dzięki selektorowi produktów ogniochronnych, oprogramowaniu do zarządzania dokumentacją i szkoleniom z biernej ochrony przeciwpożarowej oferujemy indywidualne rozwiązania i towarzyszymy Ci na wszystkich etapach realizacji procesu. Dzięki temu możliwa jest każda forma uszczelnienia kabli, wiązek kablowych czy kanałów kablowych. 

Selektor produktów ogniochronnych

Nie masz pewności, jakie rozwiązanie dotyczące uszczelnienia ognioochronnego będzie odpowiednie dla Ciebie i Twojego projektu? Selektor produktów ogniochronnych pomoże Ci znaleźć odpowiedni produkt do Twojego zastosowania.

Do oprogramowania

Dokumentacja dotycząca biernej ochrony przeciwpożarowej

Szybko i łatwo: profesjonalna i cyfrowa dokumentacja za pomocą kilku kliknięć.

Do oprogramowania

Szkolenia z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej

Poznaj w praktyce podstawy biernej ochrony przeciwpożarowej budynków oraz rozwiązania dotyczące ich wdrożenia.

Do wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Termin konsultacji

Oczywiście w każdej chwili możesz także umówić się na konsultację z naszymi ekspertami.

Skontaktuj się z nami

Uszczelnienie kombinowane przejść kablowych i rurowych

W celu uniknięcia przestojów lub braków w dostawie materiałów na placu budowy, decydujące znaczenie ma płynna współpraca poszczególnych branż. Dzięki zastosowaniu tylko jednego ogniochronnego uszczelnienia kombinowanego możesz uszczelnić rury i kable instalacji grzewczej lub elektrycznej. To sprawia, że w celu wykonania uszczelnienia nie trzeba wiele razy otwierać ścian lub sufitów − co z kolei zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów. 

Dzięki takim rozwiązaniom kombinowanym możesz uszczelnić przepusty kablowe o różnym ułożeniu w sposób ogniochronny i dymoszczelny:

To także może Cię zainteresować:

Prezentacja menadżera zarządzania dokumentacją dotyczącą ochrony przeciwpożarowej

Twój partner w zakresie bezpiecznej biernej ochrony przeciwpożarowej

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia i produktów zgodnych z aprobatą także w innych swoich projektach. 

Więcej o biernej ochronie przeciwpożarowej w Hilti

Prace nad głową z użyciem egzoszkieletu

Egzoszkielet do wykonywania prac ponad głową

Większy komfort pracy na budowie – egzoszkielet wspiera użytkownika, pomagając tym samym zmniejszyć ryzyko kontuzji. 

Do produktu

Osoba z maską przeciwpyłową

Pył na placu budowy

Od zagrożeń dla zdrowia, poprzez wysokie i niepotrzebne koszty, po przestoje na placu budowy i kary − nie należy lekceważyć pyłu na placu budowy. Powiemy Ci wszystko, co musisz wiedzieć o pyle. 

Do informacji