- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Wklejane pręty zbrojeniowe
- Chemische Dübel Übersicht
Zuverlässige chemische Dübel für jede Anwendung
Zuverlässige chemische Dübel für jede Anwendung

Injektionsmörtel mit Brandschutzklassifizierung für feuerbeständige Bewehrungsanschlüsse.
Injektionsmörtel HIT-FP 700 R
Epoxid-Injektionsmörtel der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für Bewehrungsanschlüsse und Schwerlastverankerungen.
Injektionsmörtel HIT-RE 500 V4
Hybrid-Injektionsmörtel der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und zur Verankerung von Grundplatten aus Baustahl.
Injektionsmörtel HIT-HY 200-R V3Injektionsmörtel HIT-FP 700-R (Ultimate) | Injektionsmörtel HIT-RE 500 V4 (Ultimate) | Injektionsmörtel HIT-HY 200-R V3 (Ultimate) | Injektionsmörtel HIT-HY 170 (Premium) | |
---|---|---|---|---|
Eigenschaft | Langsam aushärtend für temperaturkritische Anwendungen |
Langsam aushärtender Epoxidharzmörtel für den Standardanwendungsbereich und Anwendungen, bei denen sehr große Bewehrungsdurchmesser und tiefe Bohrlöcher erforderlich sind |
Schnell aushärtender Injektionsmörtel für den Standardanwendungsbereich, wenn keine besonderen konstruktiven Bedingungen vorliegen |
Schnell aushärtender Universalmörtel für Standardanwendungen in Beton und Mauerwerk |
Zulassung für ETA TR 069 | Nein | Ja | Ja | Nein |
Zulassung ETA - Rebar EC2 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Durchmesser Befestigungselement |
|
|
|
|
Verankerungstiefe | 250 cm | 320 cm | 100 cm | 100 cm |