- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Nuron w budownictwie kubaturowym oraz inżynierii lądowej

Bezprzewodowa wydajność
Platforma akumulatorowa Nuron to ponad 60 narzędzi do ciężkich prac zasilanych jednym systemem 22V

Wiercenie, cięcie, wyburzanie

Doskonała wydajność dzięki jednemu systemowi akumulatorów 22V
Uwolnij się od kabli nawet podczas ciężkich prac wyburzeniowych. Zachowaj ciągłość pracy, wystarczy wymienić naładowane akumulatory pomiędzy narzędziami.
Nowości na platformie Nuron
Wydajność bez kompromisów
Akumulatory Nuron to moc porównywalna z mocą narzędzi przewodowych i spalinowych. Na przykład przecinarka DSH 600-22, która działa jak przecinarka spalinowa o pojemności 60cm3, do tego emituje mniej hałasu, nie ma spalin i wymaga mniej konserwacji.
Poznaj przecinarki akumulatorowe
Zoptymalizowane zarządzanie parkiem maszyn
Nuron pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zmniejszyć ilość problemów dzięki pełnej kompatybilności akumulatorów, która może być wykorzystana we wszystkich projektach, a także bezproblemowym i połączonym z chmurą usługom zarządzania narzędziami.
Dowiedz się więcej o naszych usługachSzybkie i wydajne narzędzia akumulatorowe dla każdego projektu
Bez benzyny – bez stresu
Korzystając z zestawu dwóch akumulatorów Nuron, możesz przeciąć taką samą ilość betonu, jaką przeciąłbyś przy użyciu jednego zbiornika z paliwem, ale powodując przy tym mniej hałasu, zachowując większą elastyczność i nie emitując spalin.
Do przecinarek akumulatorowych
Taka sama wydajność, ale bez kabli
Po prostu pracuj wydajniej bezprzewodowo: krótsze przerwy, łatwiejsza obsługa, brak ryzyka potknięcia się − ale z taką samą mocą jak w przypadku narzędzia przewodowego.
Do akumulatorowego młota udarowego TE 2000-22Nie marnuj czasu
Mniej przerw na wymianę akumulatora. Do 50% więcej cięć na jednym ładowaniu niż w przypadku porównywalnych akumulatorowych szlifierek kątowych.
Do akumulatorowej szlifierki kątowej AG 6D-22Większa produktywność
Ta pilarka tnie nawet trzy razy szybciej niż poprzednie modele.
Do akumulatorowej pilarki tarczowej SC 30WR-22
Zoptymalizuj wydajność narzędzia
Twoje urządzenie działa najlepiej, gdy jest dopasowane do osprzętu. Korzystaj z systemu, który zwiększa produktywność Twojego urządzenia.
Do osprzętuZagęszczanie dużych ilości betonu
Dzięki akumulatorowemu rozwiązaniu plecakowemu można zagęszczać większe ilości betonu przy udziale tylko jednej osoby i bez konieczności stosowania uciążliwych kabli.
Do akumulatorowego wibratora do betonu NCV 10-22
Pracuj bez pyłu
Dzięki odkurzaczowi Nuron Twoi pracownicy mogą wykonywać prace związane z wierceniem, dłutowaniem i szlifowaniem prawie bezpyłowo.
Do akumulatorowego odkurzacza budowlanego VC 4LX-22 T8
Cięcie na mokro ze zbiornikiem na wodę
Dzięki mobilnemu akumulatorowemu zbiornikowi na wodę pracujesz nie tylko bezpyłowo, ale też szybciej i bez ryzyka uszkodzenia materiału.
Do akumulatorowego zbiornika na wodę DWP 15-22
Moc, która przyspiesza realizację projektów
Uzyskaj łatwy dostęp do usług premium, które oszczędzają czas, pieniądze i eliminują stres dzięki urządzeniom akumulatorowym Nuron.
Czy Ty także chcesz przyspieszyć realizację swoich projektów?

Twoje usługi premium

Proaktywne rozwiązywanie problemów
Brak narzędzi lub nieprawidłowo działające narzędzia spowalniają realizację projektów. Urządzenia Nuron zbierają dane automatycznie i bezproblemowo, dzięki czemu można zapobiegać awariom, zanim staną się one problemem.
Więcej o łączności
Proste zarządzanie zasobami
Gdy dane Nuron znajdą się w chmurze, ON!Track umożliwia szybsze i dokładniejsze zarządzanie realizacją projektów, flotą narzędzi i zasobami.
Więcej o ON!Track
Zawsze gotowe do użycia
Zbuduj flotę skomunikowanych narzędzi, które zawsze działają w niezawodny sposób. Korzystaj z narzędzi na żądanie i uzyskaj pomoc w zakresie monitorowania, naprawy i wymiany narzędzi. Wszystko za stałą, miesięczną opłatą.
Więcej o usłudze Zarządzania FlotąTo także mogłoby Cię zainteresować:

Jeden system akumulatorów: dla ponad 100 narzędzi
Od lekkich do ciężkich zastosowań − wszystkie narzędzia Nuron mogą być zasilane tylko jedną platformą akumulatorową 22 V.
Więcej na temat kompatybilnego akumulatora
Maksymalna moc: wysoka wydajność i duża żywotność
Platforma Nuron zapewnia długą żywotność akumulatorów i wydajność narzędzi przewodowych nawet w przypadku ciężkich zastosowań.
Więcej na temat mocy
Łączność: dla większej produktywności
Usługi wykorzystujące analizę danych pomagają w zarządzaniu akumulatorami oraz ułatwiają planowanie i zarządzanie narzędziami.
Więcej na temat łączności