- Strona Główna
- Rozwiązania
- Branże
- Cyfrowa technika pomiarowa na placu budowy
Cyfrowa technika pomiarowa na placu budowy
Szybsze pomiary i większa dokładność dzięki zastosowaniu techniki tyczenia cyfrowego
![Cyfryzacja przy użyciu tachimetru PLT 400 na placu budowy](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/building-and-construction/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image.img.1920.medium.jpg/1653313553881.jpg)
W tradycyjnych pomiarach budowlanych stosuje się metody, które są dość czasochłonne i wiążą się z większym ryzykiem błędu. Przykładem tego może być używanie ław drutowych. Chociaż mają one prostą budowę, są dość podatne na błędy i mogą się przesuwać lub ulec uszkodzeniu w miarę postępu prac budowlanych, co z kolei może prowadzić do błędów w pomiarach. Ponadto takie tradycyjne metody pomiarowe wymagają większej liczby pracowników, którzy wykonują drobne pomiary ręczne w trakcie wielu małych etapów roboczych.
Przy pomocy automatyzacji i cyfryzacji możesz poradzić sobie z takimi wyzwaniami, zwiększając jednocześnie produktywność.
Pomiar cyfrowy przy użyciu tachimetrów firmy Hilti
Korzystanie z tradycyjnych metod pomiarowych pozwala dwóm przeszkolonym pracownikom wykonać do 150 punktów tyczenia dziennie. Natomiast przy użyciu tachimetru PLT jeden pracownik może wytyczyć w sumie 500 punktów w tym samym czasie.
Tachimetry firmy Hilti są łatwe w użyciu i mogą być obsługiwane przez jedną osobę, która nie musi posiadać wcześniejszego doświadczenia w tym zakresie. Podczas tyczenia punkty pomiarowe na projekcie są przenoszone z programu cyfrowego na rzeczywisty plac budowy. Wszystkie istotne elementy budowlane można wytyczyć w prosty, szybki i precyzyjny sposób. W celu dokumentacji i kontroli jakości można w dowolnym momencie utworzyć obmiar, który można udostępnić cyfrowo wszystkim użytkownikom.
Przejście z tradycyjnych metod pomiarowych na tyczenie cyfrowe zapewnia szybsze pomiary i większą dokładność, ponieważ firma budowlana może pracować, korzystając z najnowszych danych projektowych i unikając kosztownych błędów, które prowadzą do przeróbek.
Szybkie i precyzyjne pomiary ułatwiają codzienną pracę
![Tachimetr PLT 300](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/building-and-construction/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1653313756504/plt300-totalstation.jpeg)
Tachimetr do wykonywania różnego rodzaju zadań związanych z tyczeniem
- Zasięg do 100 m (średnica).
- Precyzyjne wyrównywanie np. szalunków stropowych lub elementów prefabrykowanych.
- Punkty mocowania dla techniki budowlanej można w elastyczny i przejrzysty sposób dostosowywać
do zmienionych projektów. - Instalacja rur i linii energetycznych bez taśmy mierniczej i calówki.
![Tachimetr PLT 400](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/building-and-construction/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1653313768678/plt400-totalstation.jpeg)
Cyfrowe urządzenie do tyczenia o wysokich parametrach
- Z zasięgiem do 200 m (średnica) dla dużych projektów budowlanych.
- Dokładne tyczenie wykopów budowlanych i projektowanie fundamentów na duże odległości.
- Dokładne ustawianie szalunku bez tradycyjnego pomiaru kątów i odległości.
- Precyzyjne wyrównywanie spadków np. odwodnień lub wjazdów do garaży podziemnych,
![Tachimetr PLT 400 – Twoje wszechstronne urządzenie pomiarowe](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/building-and-construction/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1653314085468/plt400-totalstation-rotation.jpeg)
Innowacje Hilti
Nowy tachimetr PLT 400 – Twoje wszechstronne urządzenie pomiarowe
![Tachimetr PLT 400 – Twoje wszechstronne urządzenie pomiarowe](/content/dam/images/e3/hub/trade-tabs/construction/measuring/PLT400-Totalstation-Rotation.jpg)
Wytyczanie wszystkich elementów budowlanych przy użyciu kontrolera firmy Hilti na placu budowy
![Tachimetr PLT 400 - Przenoszenie punktów pomiarowych na plac budowy za pomocą kontrolera](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/building-and-construction/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/childSections/childsection/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1653314122698.jpg)
Podstawę pomiarów na placu budowy stanowią cyfrowe projekty budowlane wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi lokalizacji i położenia elementów budowlanych. Oprogramowanie Hilti Construction, zainstalowane na tablecie, współpracuje bezpośrednio z cyfrowymi danymi projektowymi.
Jesteś nawigowany do wszystkich istotnych lokalizacji na placu budowy i możesz szybko i precyzyjnie wytyczyć każdy punkt. Oprogramowanie to jest przy tym bardzo przyjazne dla użytkownika. Dzięki jeszcze lepszym parametrom i solidnej konstrukcji tablet PLC 600 idealnie nadaje się do płynnego przetwarzania złożonych plików BIM.
Nasze kontrolery PLC 400 i PLC 600 zapewniają odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania:
Controller PLC 400 |
Controller PLC 600 | |
---|---|---|
Procesor | Intel Core i5 | Intel Core i5 (10. Pokolenie) |
Rozmiar | 7" | 10.1" |
Ciężar | 576 g | 1130 g |
Bateria | 4-6 godz. | 8-12 godz. |
Oprogramowanie | Hilti Construction Layout | Hilti Construction Layout |