- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Mieszanie i zagęszczanie betonu

mieszanie i zagęszczanie betonu
Wygodne zagęszczanie mieszanki dzięki bezprzewodowym wibratorom do betonu
Wibrowanie betonu to trudna praca o szczególnym znaczeniu. Świeżo wylany beton zawiera pęcherze uwięzionego powietrza które, jeżeli nie zostaną od razu usunięte, spowodują, że beton będzie miał tzw. "raki", a tym samym mniejszą wytrzymałość i trwałość, jak również nierówną powierzchnię.
Dlatego tak ważne jest korzystanie z wibratora pogrążalnego przy betonowaniu. Akumulatorowe narzędzia Hilti mogą pomóc w uzyskaniu za każdym razem betonu o właściwej jakości bez niedogodności, które towarzyszą narzędziom przewodowym lub spalinowym.

Mieszanie nie wymaga praktycznie żadnego wysiłku

Akumulatorowe mieszadło z mocnym, bezszczotkowym silnikiem do mieszania materiałów budowlanych
Mieszadło NMX 6-22 jest zasilane platformą Nuron, oferuje długi czas pracy z jednego ładowania akumulatora i jest wyposażone w kilka ustawień prędkości mieszania takich materiałów, jak gotowy do użycia beton, gips, gips szpachlowy, kleje i wiele innych materiałów budowlanych.
Bezprzewodowe mieszadło NMX 6-22Opryskiwacz do oleju szalunkowego

Ułatwia usuwanie deskowań.
Opryskiwacz LS 15-22 wykorzystuje stałe ciśnienie do wytwarzania drobnego strumienia, pokrywającego deskowanie równomierną warstwą oleju.
Akumulatorowy opryskiwacz LS 15-22Zagęszczenie większych objętości betonu

Plecakowy akumulatorowy wibrator do betonu, z silnikiem bezszczotkowym, do zagęszczania ścian, płyt i fundamentów
Przy zagęszczaniu większych ilości wylewanego betonu, do zastosowań takich jak stropy, fundamenty, produkcja elementów prefabrykowanych, ściany, słupy przejdź na nieemitujący spalin wibrator NCV 10-22 i zagęszczaj do 60 m3 betonu z jednego ładowania dwóch naszych akumulatorów Nuron B22-255 − a to ilość betonu z prawie ośmiu betoniarek! Dzięki dodatkowemu zestawowi dwóch w pełni naładowanych akumulatorów możesz pracować bez przerwy przez całą zmianę, wymieniając akumulatory w trakcie pracy.
Plecakowy wibrator do betonu NCV 10-22Do zagęszczania niewielkich ilości betonu

Ręczny akumulatorowy wibrator buławowy do betonu, z silnikiem bezszczotkowym, do zagęszczania niewielkich ilości betonu
NCV 4-22 to najmocniejszy ręczny kompaktowy wibrator z zasilaniem akumulatorowym. Idealne narzędzie do zagęszczania małych ilości betonu, takich jak ściany prefabrykowane, cienkie płyty, krawężniki, łaty, ściany modułowe, małe stopy fundamentowe. Wąska, 28-milimetrowa głowica pozwala na łatwiejszy dostęp do betonu w trudno dostępnych miejscach oraz gęsto zbrojonych przestrzeniach.
Akumulatorowy wibrator do betonu NCV 4-22Co zyskasz dzięki wibratorom do betonu Hilti?
Bezprzewodowe zagęszczanie betonu na całej budowie

Nie musisz szukać źródła zasilania lub przeciągać przedłużaczy po placu budowy – wystarczy włączyć urządzenie i można zacząć pracę, nawet na rusztowaniu. Do obsługi wystarczy jeden operator, a pracownicy mogą zacząć zagęszczanie mieszanki od razu po wylaniu.
Wibratory do betonu, które współpracują ze sobą

Korzystanie jednocześnie z NCV 4-22 i NCV 10-22 oznacza, że pracownicy mogą zagęszczać małe i duże ilości betonu, zaspokajając większość potrzeb budowy. Kompaktowa konstrukcja to możliwość pracy obok siebie, nawet w ciasnych miejscach.
Jedna platforma akumulatorowa

Wszystkie wibratory do betonu są zasilane tą samą, wysokowydajną platformą akumulatorową 22V Nuron, która obejmuje wszystkie zastosowania na budowie: od lekkich po ciężkie.
Bezpieczniejsze zagęszczanie betonu

Nasze zasilane akumulatorowo wibratory do betonu eliminują ryzyko potykania się o kable oraz niedogodności związane z przeciąganiem przedłużaczy podczas procesu zagęszczania wylewki.
Chcesz skorzystać z demonstracji jednego lub więcej z tych produktów? Umów się z jednym z naszych Rzeczoznawców technicznych na bezpłatną prezentację.
5 podstawowych wskazówek dotyczących wibrowania betonu, które pozwolą Ci uzyskać gładką powierzchnię
1. Wybierz kombinację odpowiednią do danego zadania
Wybierz odpowiedni wibrator, o długości węża i średnicy głowicy dopasowanej do danego zastosowania. Powinieneś być w stanie wprowadzić buławę urządzenia pomiędzy pręty zbrojeniowe.
2. Zawsze trzymaj wibrator do betonu pionowo
Aby zapewnić równiejsze mieszanie betonu i kruszywa, trzymaj głowicę wibratora pionowo. Ruch poziomy może prowadzić do nierównomiernego zagęszczenia i zwiększa ryzyko zaczepienia wibratora o zbrojenie.
3. Zapobiegaj powstawaniu zimnych styków
Tak zwane zimne styki powstają w przypadku niedostatecznego wiązania pomiędzy starszą i nowszą warstwą betonu. Aby uniknąć ich powstawania, wprowadź końcówkę wibratora na głębokość co najmniej 15 cm w ułożoną wcześniej warstwę betonu.
4. Pracuj powoli i równomiernie
Aby uniknąć nierównomiernego zagęszczenia, wprowadzaj głowicę wibratora w beton w regularnych odstępach. Kończąc zagęszczanie, wyciągaj końcówkę wibratora powoli, nie szybciej niż 7 cm na sekundę. Pojawienie się pęcherzy powietrza podczas wyciągania końcówki wibratora oznacza, że konieczne jest dalsze zagęszczanie betonu.
5. Nie wibruj za długo
Zakończ wibrowanie, gdy tylko powierzchnia betonu nabierze lśniącego połysku i usunięte zostaną pęcherze powietrza.