- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Szyny kotwiące do zabetonowania

Do każdego zastosowania mamy idealne rozwiązanie
Nasza oferta szyn kotwiących
Potrzebujesz w bezpieczny sposób zamocować elementy generujące duże obciążenia? W tunelu, w hali produkcyjnej czy w obiekcie kubatorowym? W takim razie Twoim pierwszym wyborem będą szyny do zabetonowania − szyny kotwiące. Dzięki systemom szyn kotwiących mocujesz w łatwy, szybki i przede wszystkim elastyczny sposób. Niezależnie od tego, czy chodzi o proste połączenia elementów konstrukcyjnych, czy o najwyższe wymagania dotyczące obciążeń w przypadku elewacji, szybów wind i tuneli metra.
Technika kotwienia przy użyciu szyn kotwiących
Projektowanie, wymiarowanie, montaż
Na etapie projektowania i budowy czekają na Ciebie trzy podstawowe wyzwania.
- Jak dobrać odpowiednie szyny do występujących obciążeń?
- Jakich konkretnych produktów potrzebuję do mojego zastosowania?
- W jaki sposób prawidłowo zamontować szyny kotwiące?
Szyny kotwiące
Pełny asortyment produktów - przegląd
W swojej bogatej ofercie produktów Hilti oferuje wyłącznie profile do szyn kotwiących wytwarzane przy użyciu trzech istotnych procesów. Są to:
- szyny kotwiące walcowane na gorąco – dla uzyskania najwyższej wydajności
- szyny kotwiące formowane na zimno – dla ekonomicznych rozwiązań
- innowacyjne szyny kotwiące walcowane w kontrolowanej temperaturze (proces TCRS) – dla szczególnie wymagających konstrukcji
Dzięki naszym niezawodnym i innowacyjnym produktom w zakresie związanym z szynami kotwiącymi, wykonujesz montaż w elastyczny sposób i otrzymujesz indywidualnie dopasowane rozwiązanie dla każdego obszaru zastosowań. Znajdź teraz odpowiedni produkt do swoich projektów - dokonaj wyboru naszych szyn do zabetonowania.
Szyny kotwiące HAC-C – maksymalna wydajność i oszczędność w jednym systemie
Walcowana na gorąco szyna kotwiąca HAC-C

Ta szyna kotwiąca (ocynkowana ogniowo/stal nierdzewna) zapewnia wysoką odporność na obciążenia i niezawodność – dzięki wytrzymałym i solidnym profilom.
- Mocowanie urządzeń produkcyjnych, np. przenośników taśmowych
- Zamocowania w tunelach metra, kolejowych lub technicznych np. rurociągów zasilających, znaków, systemów wentylacyjnych lub belek podporowych
- Fasad podwieszanych
Walcowana na gorąco szyna kotwiąca HAC-C-P

Mocniejszy model od HAC-C − uzyskujesz najlepszą wydajność dzięki wyższej wytrzymałości stali krawędzi szyny i nowym aprobatom na obciążenia 3D i zmęczenie.
- Mocowanie urządzeń produkcyjnych, np. przenośników taśmowych
- Zamocowania w tunelach metra, kolejowych lub technicznych np. rurociągów zasilających, znaków, systemów wentylacyjnych lub belek podporowych
- Fasad podwieszanych
Formowana na zimno szyna kotwiąca HAC-C

Idealna szyna typu C, jeśli chodzi o stosunkowo niskie wymagania i jednocześnie wysoką opłacalność.
- Technika budowlana np. wentylacja, ogrzewanie
- Siedzenia stadionowe
- Prefabrykowane elementy konstrukcyjne
Śruba młoteczkowa HBC-N

Odpowiednia do wszystkich szyn kotwiących HAC-C i HAC-C-P − ząbkowana do zastosowań wymagających prostopadłej / wzdłużnej wytrzymałości na obciążenia rozciągające oraz ścinające. Bez wiercenia!
Do śruby młoteczkowej HBC-NŚruba młoteczkowa HBC

Szybki i łatwy montaż we wszystkich szynach kotwiących HAC-C i HAC-C-P – bez wiercenia!
Do śruby młoteczkowej HBCInnowacyjna szyna kotwiąca HAC-V (TCRS)
Typowe zastosowania:
- Podwieszane fasady np. mocowanie elementów elewacji za pomocą wsporników
- Windy np. mocowanie szyn prowadzących (prowadnic), drzwi przesuwnych lub belek rozdzielających
- Projekty o wysokich standardach środowiskowych np. elektrownie
Szyna kotwiąca HAC-V

Innowacyjne rozwiązanie o wysokiej wydajności dla wszystkich wymagających obciążeń i parametrów konstrukcyjnych. Posiada aprobatę do obciążeń statycznych, sejsmicznych, zmęczeniowych i w warunkach pożaru.
Do szyny kotwiącej HAC-VSzyna kotwiąca HAC-V-T

Bezpieczna i wydajna szyna kotwiąca dla wymagających obciążeń 3D. Posiada aprobatę do obciążeń statycznych, sejsmicznych, zmęczeniowych i w warunkach pożaru.
Do szyny kotwiącej HAC-V-TŚruba młoteczkowa HBC-C

Śruby młoteczkowe – do zastosowań wymagających wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie w kierunku prostopadłym (obciążenia 2D), uniwersalne dopasowanie oraz bezpyłowa metoda mocowania o niskim poziomie hałasu.
Do śruby młoteczkowej HBC-CŚruba młoteczkowa HBC-C-N

Śruby młoteczkowe – zapewniają niezawodne przenoszenie obciążenia we wszystkich trzech wymiarach. Aprobata ICC, nie wymagają wiercenia ani spawania podczas montażu.
Do śruby młoteczkowej HBC-C-NŚruba młoteczkowa HBC-T

Śruby młoteczkowe – lepsze przyjmowanie obciążenia dzięki mechanicznej blokadzie poprzez ząbkowanie na krawędziach szyny i sworzniach. Szybki, łatwy i bezpieczny montaż.
Do ząbkowanej śruby młoteczkowej HBC-TSpecjalne rozwiązania do elewacji i zastosowań typu mocowanie stal do stali
Systemy szyn kotwiących do elewacji
Szyna kotwiąca HAC-REBAR XT

Do montażu na przedniej części płyt do fasad podwieszanych oraz na przedniej części stropów zespolonych. Pianka polietylenowa LDPE z pętlą do mocowania sprawia, że masa betonowa nie wnika do szyny.
Do szyny kotwiącej HAC-REBAR XT-
Systemy szyn kotwiących do zastosowań spawalniczych typu połączenie stal do stali
Spawalna szyna kotwiąca o profilu C. Wysoka wydajność spawania i bezpieczny montaż (aprobata ETA). Do wind w przemyśle stoczniowym, na konstrukcjach stalowych itp.
Do szyny montażowej HMC
To także mogłoby Cię zainteresować
Planowanie z BIM/CAD

Projektowanie techniki kotwienia może być takie proste: w naszej bibliotece BIM/CAD wybierasz rozwiązanie jednym kliknięciem myszki i wstawiasz je do swojego modelu 3D.
Korzyści dla Ciebie:
bezpośredni i spójny proces pracy dla wszystkich projektów budowlanych.
Certyfikat ETA

Od 2017 roku szyny kotwiące Hilti są projektowane zgodnie z najnowszą specyfikacją produktu i dlatego posiadają aprobatę ETA. Ponadto nasze szyny kotwiące HAC posiadają także certyfikat ICC i uwzględniają warunki projektowania w strefach sejsmicznych.
Korzyści dla Ciebie:
najnowocześniejsze projektowanie szyn kotwiących.