Ilustracja: Lekka konstrukcja przypominająca plecak zapewniająca większą elastyczność na placu budowy

Łatwiejsze wyburzanie ścian i wiercenie

Młoty wyburzeniowe i młoty do kucia ułatwiające prace wyburzeniowe

Ściany, podłogi, renowacje, wyburzenia i rozbiórka — w naszym asortymencie młotów wyburzeniowych i młotów dłutujących znajdą Państwo odpowiednie narzędzie do każdego zastosowania.

Dzięki wyciągowi narzędziowemu EXO-T-22, młotowiertarki i młoty wyburzeniowe nie wpływają na obciążenie ramion. Ułatwia manewrowanie i zmniejsza zmęczenie, dzięki czemu pracownicy mogą pracować produktywniej i bezpieczniej.

Przepusty ścienne

Nasze młoty dłutujące mogą być używane do prac wyburzeniowych, przy renowacji, budowie nowych lub rozbudowie istniejących konstrukcji budowlanych. Usuwanie resztek betonu lub zaprawy, odsłonięcie prętów zbrojeniowych w przypadku renowacji betonu lub rozbudowy budynku, a także duże przepusty na kable, rury, okna lub drzwi nie stanowią teraz żadnego problemu. W przypadku obróbki powierzchni młoty stosuje się także do usuwania płytek, tynku czy rdzy, a także do szorstkowania powierzchni.

Akumulatorowa młotowiertarka TE 50-22

Akumulatorowa młotowiertarka TE 50-22

Najwyższej klasy akumulatorowa młotowiertarka, o mniejszym ciężarze, większej mocy i niższym poziomie wibracji podczas wiercenia i dłutowania w betonie.

Do TE 50-22
Meißelhammer TE 300-AVR

Młot dłutujący TE 300-AVR

Kompaktowy młot dłutujący o niewielkim ciężarze do lekkich prac związanych z dłutowaniem, może być używany z igłownicą.

Do TE 300-AVR
Akku-Meißelhammer TE 500-22

Akumulatorowy młot do dłutowania TE 500-22

Akumulatorowy młot wyburzeniowy i do dłutowania SDS Max (TE-Y) przeznaczony do dłutowania w betonie lub murze, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji AVR (platforma akumulatorowa Nuron). 
Zastosowanie EXO-T-22.

Do TE 500-22 Do EXO-T
Meißelhammer TE 500

Młot dłutujący TE 500

Bardzo lekki młot kujący do prac na ścianie/nad głową, takich jak skuwanie tynku lub płytek.

Do TE 500
Meißelhammer TE 500-AVR

Młot dłutujący TE 500-AVR

Wydajny lekki młot kujący do ścian, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji. 
Zastosowanie EXO-T-22.

Do TE 500-AVR Do EXO-T
Meißelhammer TE 700-AVR

Młot dłutuvjący TE 700-AVR

Kompaktowa, ale wydajna: szlifierka kątowa radzi sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami – dzięki dwukrotnie większej prędkości cięcia i nowej funkcji zapewnia użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo. 
Zastosowanie EXO-T-22.

Do TE 700-AVR Do EXO-T
Meißel-/Abbruchhammer TE 800-AVR

Młot dłutuvjący TE 800-AVR

Wytrzymały i wydajny młot dłutujący i wyburzeniowy do prac wykonywanych w ścianach i podłogach. 
Zastosowanie EXO-T-22.

Do TE 800-AVR Do EXO-T
VC_4LX-22 - 1

Odkurzacz akumulatorowy
VC 4LX-22

Kompaktowy i wydajny bezprzewodowy odkurzacz do pyłu z opcjonalnym plecakiem do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho), ze zbiornikiem 8 l (akumulator Nuron)

Do VC 4LX-22
Bausauger VC 40M-X

Odkurzacz przemysłowy 
VC 40M-X

Uniwersalny odkurzacz z automatycznym czyszczeniem filtra do zastosowań suchych/mokrych − klasa M.

Do VC 40M-X

Maksymalna produktywność prac przy ścianach

Na ilustracji pokazano ciężkie prace przy ścianie wykonywane za pomocą EXO-T-22

Ciężkie prace wyburzeniowe czy też wiercenie w ścianie powodują szybkie zmęczenie ramion a w dłuższej fazie mogą prowadzić do kontuzji lub urazów użytkownika elektronarzędzi. Można temu zapobiec wykorzystując najnowszy wyciąg plecakowy do narzędzi Hilti EXO-T-22.

Te bezprzewodowe urządzenie zasilane akumulatorami Nuron rozkłada ciężar elektronarzędzi na biodra użytkownika, zmniejszając odczucie trzymanych młotów kombi, wiertarek lub młotów wyburzeniowych. Wyciąg unosi elektronarzędzia o masie do 17 kg w pozycji pionowej powodując ich wyważenie i stabilność. Użytkownik może się skupić na bardziej precyzyjnej pracy przy ścianie nie odczuwając zmęczenia.

Ciężkie prace przy ścianie za pomocą wyciągu do narzędzi EXO-T

Prace wyburzeniowe w podłodze

Młoty wyburzeniowe są odpowiednie przede wszystkim do prac wyburzeniowych i renowacyjnych w dolnym obszarze ściany lub w podłodze, w budynkach mieszkalnych. Używane są do wyburzania płyt betonowych, powiększania przepustów lub wykuwania kanałów w celu ułożenia rur,  a także do obróbki powierzchni. Młoty wyburzeniowe są stosowane także przy osadzaniu przewodów uziemiających lub gwoździ gruntowych, a także do robót ziemnych albo też w budownictwie drogowym do wyburzania asfaltu lub naprawy chodników.

Meißel-/Abbruchhammer TE 800-AVR

Młot dłutuvjący TE 800-AVR

Wytrzymały i wydajny młot dłutujący i wyburzeniowy do prac wykonywanych w ścianach i podłogach. 
Zastosowanie EXO-T-22.

Do TE 800-AVR Do EXO-T
Abbruchhammer TE 1000-AVR

Młot dłutujący do betonu 
TE 1000-AVR

Uniwersalny młot dłutujący do wyburzania posadzek i dłutowania w nich oraz sporadycznych pracach w ścianach. 
Zastosowanie EXO-T-22.

Do TE 1000-AVR Do EXO-T
Abbruchhammer TE 2000-AVR

Elektryczny młot udarowy 
TE 2000-AVR

Wyjątkowo lekki młot do prac w betonie, przeznaczony do wyburzania posadzek i stropów, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji.

Do TE 2000-AVR
Akku-Abbruchhammer TE 2000-22

Akumulatorowy młot udarowy 
TE 2000-22

Mocny i lekki akumulatorowy młot wyburzeniowy do prac wyburzeniowych w betonie i murze (platforma akumulatorowa Nuron).

Do TE 2000-22
Abbruchhammer TE 3000-AVR

Elektryczny młot udarowy do ciężkich prac TE 3000-AVR

Wyjątkowo mocny młot wyburzeniowy z silnikiem bezszczotkowym, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji.

Do TE 3000-AVR
Bausauger VC 40M-X

Odkurzacz przemysłowy 
VC 40M-X

Uniwersalny odkurzacz z automatycznym czyszczeniem filtra do zastosowań suchych/mokrych − klasa M.

Do VC 40M-X
Image alt text (optional)

Potężny – akumulatorowy młot wyburzeniowy TE 2000-22

  • Bez kompromisów
    Ma taką samą wydajność wyburzania, jaką charakteryzuje się sieciowy młot TE 2000 oraz większe młoty wyburzeniowe, ale jest bardziej kompaktowy.
  • Szybsza gotowość do pracy
    Niezależność od źródeł zasilania oraz łatwość przenoszenia pomagają wyeliminować typowe opóźnienia podczas rozpoczęcia dnia pracy.
  • Wyjątkowo poręczny
    TE 2000-22 jest o 10 kg lżejszy od porównywalnych akumulatorowych młotów udarowych i posiada bardziej smukłą konstrukcję. TE 2000-22  jest idealny do prac wyburzeniowych o średniej skali, dzięki swojej wyjątkowej poręczności, prostej obsłudze i produktywności – wszędzie na placu budowy.
  • Znakomita wydajność pracy na jednym ładowaniu
    Dzięki dwóm innowacyjnym akumulatorom Nuron B 22-255 usuwasz pół tony betonu na jednym ładowaniu lub nawet 1,5 tony w połączeniu z opcjonalną dużą obudową akumulatora.
  • Praktycznie bezpyłowe wyburzanie
    Redukcja drobnego pyłu o 95% w przypadku korzystania z systemu odsysania pyłu TE DRS-B i kompatybilnego odkurzacza budowlanego Hilti.
Dłuto w betonie

Dłuto robi różnicę

Maksymalna wytrzymałość i niezmiennie wysoka wydajność wyburzania

Najmocniejszy młot wyburzeniowy nic nie zdziała bez odpowiednich, wysokowydajnych dłut. Nasze samoostrzące się dłuta wielokątne wyznaczają nowe standardy w zakresie skuteczności i trwałości, aby pomóc Ci w najbardziej wymagających pracach rozbiórkowych. Dzięki dłutom Hilti Ultimate zyskujesz również wyższą wydajność, dużą wytrzymałość na zginanie i mniejszą ilość generowanego pyłu.

Z naszymi dłutami Premium wprowadziliśmy na rynek drugą linię o niezawodnej wydajności w najbardziej atrakcyjnej cenie. Bez względu na to, którą linię produktów wybierzesz − nasze dłuta mogą być oczywiście używane nie tylko z naszymi narzędziami. Spełnią one jednak najwyższe wymagania tylko wtedy, gdy będziesz używać naszych narzędzi w połączeniu z naszymi specjalnie opracowanymi dłutami.

A tak to działa

Co się stanie, gdy poprosisz o demo?

Twój rzeczoznawca techniczny skontaktuje się z Tobą w celu umówienia odpowiedniego terminu spotkania.

Oto, co czeka na Ciebie w miejscu projekcji

Plac budowy
Twój rzeczoznawca techniczny przyjedzie na wskazany przez Ciebie plac budowy, aby razem z Tobą przetestować wybrany przez Ciebie produkt. Przekonaj się sam w praktyce, jak proste w obsłudze i wydajne są nasze systemy.

Hilti Store
W sklepie Hilti Store otrzymasz odpowiednią poradę i stosowną prezentację produktu. Podczas wizyty możesz oczywiście uzyskać poradę na każdy inny temat i nic Cię to nie kosztuje.

To może Cię również zainteresować:

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników oraz o rentowność Twojej firmy − ponieważ te dwa elementy wzajemnie się uzupełniają. Te produkty i usługi wspierają Twoje potrzeby w tym zakresie:

Pracuj bez pyłu i w czystości z TE 500

Pracuj bez pyłu i w czystości

Opcjonalny system odsysania zwiercin DRS-B pasuje do wszystkich młotów dłutujących Hilti z końcówką wtykową TE-Y lub TE-S. Pozwala on znacznie zmniejszyć narażenie pracowników i placu budowy na działanie pyłu.

Zamów system odsysania zwiercin
Pracuj ergonomicznie i długo z EXO-01

Pracuj ergonomicznie i długo

Egzoszkielety zapewniają wsparcie przy wszystkich pracach wykonywanych nad głową, co znacznie zmniejsza obciążenie fizyczne pracownika.

Poznaj Egzoszkielety
Naprawa młota dłutującego

Oszczędność kosztów i praca bez przerw

Intensywnie używane narzędzia, takie jak młoty dłutujące, muszą być regularnie serwisowane i konserwowane. Oferta zarządzania flotą Hilti oferuje w tym zakresie ogromne korzyści. W przypadku uszkodzenia sprzętu zyskujesz bezpłatną naprawę lub części zamienne i narzędzie zastępcze bez długiego czasu oczekiwania. Oznacza to, że zawsze jesteś w pełni gotowy do pracy.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu flotą