- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Innowacje w branży budowlanej
- Portfolio pił
Piły do drewna
Tutaj znajdziesz odpowiednią piłę do każdego zadania i wymagań do prac w drewnie i materiałach mieszanych

Prace związane z piłowaniem drewna to codzienność na Twoich placach budowy. Wynika to nie tylko z ogromnego zakresu zastosowań piłowania:
Twoje codzienne prace związane z cięciem drewna na placu budowy są różnorodne:
- Precyzyjne, wąskie cięcia po łuku w płytach drewnopochodnych lub materiałach drewnopochodnych
- Wydajne docinanie na długość szalunków, płyt OSB, sklejek, płyt wiórowych i listew
- Zgrubne prace wyburzeniowe w drewnie, podłożach mieszanych i murowanych.
Ponadto masz indywidualne wymagania dotyczące rodzaju wyposażenia, wydajności i ergonomii. Tutaj znajdziesz piłę, która odpowiada Twoim zadaniom i wymaganiom: Wszystkie nasze piły są solidnie zbudowane i bezpieczne w użyciu.
Możesz wybierać spośród różnych kategorii pił, urządzeń akumulatorowych lub przewodowych, a także systemów odpylania – dostępnych jako dodatkowa opcja.
Twoja korzyść: wszystkie urządzenia zasilane akumulatorowo są ekonomiczne, pasują bezproblemowo do platformy akumulatorowej Hilti i oferują wystarczającą pojemność i wydajność do codziennej pracy.

Wyrzynarki do wąskich cięć po łuku
- Precyzyjne docinanie wąskich łuków za pomocą poręcznych, wytrzymałych urządzeń.
- Nieograniczona swoboda przemieszczania dzięki akumulatorom platformy 22 Volt.
- Opcjonalnie z wbudowanym systemem odpylania.
Do produktów

Piły tarczowe do wydajnego cięcia na długość
- Wytrzymałe, trwałe i niezawodne do cięć prostych.
- Uzupełnia Twoją platformę 22 Volt w zakresie głębokości cięcia od 55 mm do 70 mm
- Kompatybilna z szynami prowadzącymi.
Do produktów

Piły szablaste: wydajne do cięć belek i prac rozbiórkowych
- Uniwersalne zastosowanie, do drewna, drewna z gwoździami, podłoża mieszanego lub muru.
- Tutaj znajdziesz dokładnie to, czego szukasz, niezależnie od tego, czy jest to urządzenie przewodowe, czy też urządzenie 12V, 22V lub 36V.