- Strona Główna
- Usługi
- Branże
- Innowacje w branży budowlanej
- Systemy szlifowania ręcznego

Szlifowanie ścian i podłóg
Optymalna obróbka betonu dzięki naszym wysokiej jakości szlifierkom
Oferujemy idealne rozwiązania do polerowania, wygładzania, szorstkowania i wykańczania powierzchni betonowych.
Szlifierki do betonu DGH 130-22, DGH 130 i DGH 150 pozwalają na wydajne wykonywanie wysokiej jakości prac na ścianach i podłogach. Dzięki wyjątkowo ergonomicznej konstrukcji szlifierek do betonu można zawsze pracować wygodnie i niemal bezpyłowo — nawet przy ciągłym użytkowaniu.
Tarcze garnkowe uniwersalne i specjalne
Odkryj nasze wysokiej jakości diamentowe tarcze garnkowe, opracowane specjalnie do naszych szlifierek i oferujące niezrównaną szybkość i trwałość. Tarcze garnkowe SPX charakteryzują się odpowiednio dobraną mieszanką diamentów o różnych rozmiarach rozmieszczonych w wysoko efektywnej matrycy, zaawansowaną wydajnością chłodzenia i minimalnymi wibracjami.
SPX Universal / SP Universal / P Universal
Do wyboru są trzy klasy wydajności naszych uniwersalnych tarcz do szlifowania betonu, jastrychu i kamienia naturalnego.

Najwyższa klasa wydajności pozwalająca uzyskać maksymalną prędkość szlifowania i najwyższą żywotność.
Przejdź do diamentowej tarczy garnkowej SPX Universal

Wydajność klasy premium oznaczająca wysoką prędkość szlifowania i trwałość.
Przejdź do diamentowej tarczy garnkowej SP Universal

Standardowa klasa wydajności o zwykłej prędkości szlifowania i trwałości.
Przejdź do diamentowej tarczy garnkowej P Universal
SPX Abrasiv

Diamentowa tarcza garnkowa o najwyższej klasie wydajności do szlifowania świeżego betonu i jastrychu o właściwościach ściernych.
Przejdź do diamentowej tarczy garnkowej SPX Abrasiv
SPX Diamentowa tarcza garnkowa do usuwania powierzchni epoksydowych

Wysokiej klasy diamentowa tarcza garnkowa do skutecznego usuwania cienkich powłok, takich jak farby, kleje i żywice epoksydowe. Nie zaleca się stosowania tej tarczy garnkowej ze szlifierką bezprzewodową do betonu DGH 130-22.
Przejdź do diamentowej tarczy garnkowej SPX Beschichtungsabtrag
SPX Diamentowa tarcza garnkowa do usuwania powierzchni epoksydowych

Diamentowa tarcza garnkowa o najwyższej klasie wydajności do usuwania grubych powłok i żywicy epoksydowej. Zaleca się używanie tej tarczy garnkowej ze szlifierką kątową AG 125-19SE.
Przejdź do diamentowej tarczy garnkowej SPX do powierzchni epoksydowych
SPX Diamentowa tarcza garnkowa do precyzyjnego wykończenia

Diamentowa tarcza garnkowa spełniająca najwyższe wymagania w zakresie precyzyjnego szlifowania betonu, kamienia naturalnego i wszelkiego rodzaju jastrychów.
Przejdź do diamentowej tarczy garnkowej SPX DG-CW
SPX Diamentowa tarcza garnkowa Turbo A

Diamentowa tarcza garnkowa najwyższej klasy wydajności do szlifowania betonu, jastrychu i kamienia naturalnego z wysoką efektywnością i bez zarysowań. Ta tarcza garnkowa została opracowana do stosowania z urządzeniami bezprzewodowymi oraz szlifowania pod skosem.
Przejdź do diamentowej tarczy garnkowej SPX Turbo A
To również może Cię zainteresować:
Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie wszystkich pracowników oraz rentowności Twojej firmy, ponieważ oba te aspekty uzupełniają się wzajemnie. Poznaj nasze produkty i usługi zaprojektowane z myślą o spełnieniu Twoich wymagań w tym zakresie:

Usuwanie i unikanie pyłu budowlanego
Nasze odkurzacze budowlane skutecznie minimalizują zapylenie w szerokim zakresie zastosowań, takich jak wiercenie, bruzdowanie, szlifowanie lub cięcie.
Poznaj rozwiązania w zakresie usuwania pyłu już teraz
Ergonomiczna i wytrwała praca
Egzoszkielet EXO-S zapewnia kompleksowe wsparcie podczas wszelkich prac wykonywanych nad głową, znacznie zmniejszając obciążenie fizyczne.
Poznaj EXO-S
Oszczędność kosztów i praca bez przestojów
Intensywnie użytkowane narzędzia wymagają częstszego serwisowania i konserwacji. Zarządzanie Flotą Hilti zapewnia następujące korzyści: Bezpłatna naprawa lub wymiana części w przypadku uszkodzenia, a także szybka wymiana urządzenia w celu zapewnienia ciągłej i pełnej sprawności – bez długiego czasu oczekiwania.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą