Wózek transportowy UNIVERSAL
Nowy produktProdukt #2236734
Uniwersalny wózek transportowy do transportowania narzędzi budowlanych na budowie
- Rodzaj akcesoriów: Wózki
Udostępnij
Właściwości
- Bardzo wszechstronny wózek transportowy z 3 półkami do przewożenia wielu różnych materiałów luzem, do 150 kg
- Wytrzymała i kompaktowa konstrukcja dzięki unikatowej możliwości składania
- Wyjątkowo trwałe opony – doskonale radzą sobie z wymagającymi warunkami na budowach
- Górny poziom wózka uniwersalnego jest kompatybilny z walizkami Sortimo
- Wymiary zewnętrzne po złożeniu (dł. x szer. x wys.): 573 x 224 x 711 mm / 22,5" x 8,8" x 28"
Aplikacje
- Transportowanie sprzętu budowlanego