Radio budowlane R 6-22
Nowy produktProdukt #r13275663
Akumulatorowe przenośne radio budowlane z maksymalnie 22-godzinnym odtwarzaniem po jednym ładowaniu, o wyjątkowej trwałości, przeznaczone do stosowania na budowie (platforma akumulatorowa Nuron)
- Zgodność z systemami akumulatorowymi: Nuron
- Opcje łączności: Bluetooth, NFC, Aux
- Łączność radiowa: AM, DAB/DAB+, FM
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Nie przestawaj słuchać – teraz możesz cieszyć się ulubioną muzyką, odtwarzaną na cały regulator, dzięki sprytniejszym i bardziej wydajnym akumulatorom Nuron oferowanym przez Hilti
- Więcej źródeł dźwięku – podłącz wysokiej jakości głośniki 20 W poprzez kabel AUX, Bluetooth® z NFC lub radiem LIVE AM, FM lub DAB
- Przestrzenny dźwięk stereo – połącz kilka radioodbiorników poprzez Bluetooth®
- Wygodny transport – o 20% lżejsze od poprzednich wersji radia budowlanego Hilti
- Platforma akumulatorowa Nuron – wydajne, bezprzewodowe narzędzia dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, akcesoriom które pomagają oszczędzać czas oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Solidne akumulatorowe radio z mocnymi głośnikami i wytrzymałej konstrukcji, idealne do warunków panujących na budowie