REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Obrotowa głowica – obrót o 350 pozwalający na wykonywanie prac w trudno dostępnych miejscach
  • Trzpień zabezpieczający – możliwość zamknięcia tylko w prawidłowej pozycji
  • Automatyczne chowanie szczęki – powrót do pozycji wyjściowej po zakończeniu operacji zaciskania
  • Czujnik ciśnienia – narzędzie nie jest chowane dopóki nie zostanie uzyskane prawidłowe ciśnienie
  • Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna – ostrzeganie operatora o nieprawidłowym przebiegu operacji
Aplikacje
  • Zakres zaciskania do 108 mm dla rur metalowych*
  • Zakres zaciskania do 110 mm dla rur z tworzyw sztucznych*
  • *Wartości te zależą od systemu. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne zaciskanie, trzeba stosować się do zaleceń zamieszczonych w instrukcji dostarczonej przez producenta systemu.

Usługi

Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video