Zaciskarki i narzędzia do cięcia rur
Znajdź odpowiednie zaciskarki hydrauliczne do montażu rur metalowych i plastikowych, albo poznaj asortyment akumulatorowych narzędzi do cięcia i zaciskania przeznaczonych do bezpiecznego i wydajnego wykonywania zakończeń przewodów elektrycznych
13 Produkty
Filtr

Nuron
- Opis
- Kompaktowa, lekka i szybka akumulatorowa zaciskarka prosta, kompatybilna z wymiennymi szczękami 19 kN (platforma akumulatorowa Nuron)
- Siła nacisku
- 19 kN
- Do stosowania ze szczękami
- NPR PM mini press jaws
- Średnica zaciskanych rur metalowych
- 35 mm

Nuron
- Opis
- Uniwersalna i wygodna akumulatorowa zaciskarka kompatybilna z wymiennymi szczękami i pierścieniami zaciskowymi 32 kN (platforma akumulatorowa Nuron)
- Siła nacisku
- 32 kN
- Do stosowania ze szczękami
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Średnica zaciskanych rur metalowych
- 54 mm

Nuron
- Opis
- Szybka i dobrze wyważona akumulatorowa zaciskarka do pracy z chwytem pistoletowym, kompatybilna z wymiennymi uchwytami i pierścieniami 32 kN (platforma akumulatorowa Nuron)
- Siła nacisku
- 32 kN
- Do stosowania ze szczękami
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Średnica zaciskanych rur metalowych
- 54 mm

Nuron
- Opis
- Akumulatorowa prasa pistoletowa do dużych obciążeń z wymiennymi szczękami zaciskowymi 32 kN i pierścieniami (platforma akumulatorowa Nuron)
- Siła nacisku
- 32 kN
- Do stosowania ze szczękami
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
- Średnica zaciskanych rur metalowych
- 108 mm

- Opis
- Uniwersalna, akumulatorowa zaciskarka i nożyce do kabli, o nacisku 6 t, z wymiennymi szczękami (platforma akumulatorowa Nuron)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 116 x 75 x 378 mm
- System akumulatorowy
- Nuron
- Napięcie znamionowe
- 21,6 V

Nuron
- Opis
- Akumulatorowa pompa hydrauliczna 700 bar (10 000 PSI) do cięcia/ zaciskania oraz zdalnego cięcia kabli (platforma akumulatorowa Nuron) – pilot zdalnego sterowania w zestawie
- System akumulatorowy
- Nuron
- Napięcie znamionowe
- 21,6 V

- Opis
- Zdalne sterowanie bezprzewodowe do pompy hydraulicznej NUN 10K-22, do zdalnego cięcia i zaciskania
Brak danych technicznych

- Opis
- Symetryczne akumulatorowe nożyce do kabli miedzianych i aluminiowych o średnicy do 2" │50 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
- Wydajność cięcia
- Przewód aluminiowy, klasa 1: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 2: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 5: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 6: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 1: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 2: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 5: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 6: maks. średnica zewn. 53 mm
- Obrót głowicy
- 350 °
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 137 x 75 x 485 mm

- Opis
- Akumulatorowe nożyce z rękojeścią pistoletową do kabli miedzianych i aluminiowych o średnicy do 3,2" │80 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
- Obrót głowicy
- 350 °
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 422 x 105 x 525 mm

- Opis
- Akumulatorowa przecinarka o nacisku 6 t do przecinania kabli o maks. średnicy 25mm (platforma akumulatorowa Nuron)
- Wydajność cięcia
- ACSR: maks. średn. zewn. 25 mm, Lina odciągowa (EHS): maks. średn. zewn. 9,5 mm, Lina odciągowa (HS): maks. średn. zewn. 11 mm
- Obrót głowicy
- 350 °
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 125 x 75 x 418 mm

- Opis
- Akumulatorowe nożyce hydrauliczne typu gilotynowego do kabli, o większej wydajności cięcia, do przewodów ACSR i lin odciągowych (platforma akumulatorowa Nuron)
- Wydajność cięcia
- Lina odciągowa (EHS): maks. średn. zewn. 13 mm, Lina odciągowa (HS): maks. średn. zewn. 15,9 mm
- Obrót głowicy
- 350 °
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 129 x 75 x 455 mm

- Opis
- Akumulatorowa zaciskarka bezmatrycowa o nacisku 6 t do zaciskania kabli do maks. 500 kcmil│240 mm² (platforma akumulatorowa Nuron)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 116 x 75 x 379 mm
- System akumulatorowy
- Nuron
- Napięcie znamionowe
- 21,6 V

Nuron
- Opis
- Akumulatorowa zaciskarka o sile nacisku 12 t do kabli maks. 380 mm² │ aluminiowych maks. 300 mm² i miedzianych maks. 400 mm²
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 372 x 105 x 421 mm
- System akumulatorowy
- Nuron
- Napięcie znamionowe
- 21,6 V