Zaciskarka NPR 32-A
Nowy produktProdukt #r7794692
Prosta i wąska zaciskarka akumulatorowa 32 kN, z wymiennymi szczękami do rur z metalu i tworzyw sztucznych o średnicy maks. 110 mm
- Siła nacisku: 32 kN
- Do stosowania ze szczękami: NPR PS **; NPR PA **
- Średnica zaciskanych rur metalowych: 54 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Obrotowa głowica – obrót o 350 pozwalający na wykonywanie prac w trudno dostępnych miejscach
- Trzpień zabezpieczający – możliwość zamknięcia tylko w prawidłowej pozycji
- Automatyczne chowanie szczęki – powrót do pozycji wyjściowej po zakończeniu operacji zaciskania
- Czujnik ciśnienia – narzędzie nie jest chowane dopóki nie zostanie uzyskane prawidłowe ciśnienie
- Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna – ostrzeganie operatora o nieprawidłowym przebiegu operacji
Aplikacje
- Zakres zaciskania do 54 mm dla rur stalowych*
- Zakres zaciskania do 108 mm dla rur miedzianych*
- Zakres zaciskania do 110 mm dla rur z tworzyw sztucznych*
- *Wartości te zależą od systemu. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne zaciskanie, trzeba stosować się do zaleceń zamieszczonych w instrukcji dostarczonej przez producenta systemu.
Usługi
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.