Zaciskarka NPR 32 XL-22
Nowy produktProdukt #r13275528
Akumulatorowa prasa pistoletowa do dużych obciążeń z wymiennymi szczękami zaciskowymi 32 kN i pierścieniami (platforma akumulatorowa Nuron)
- Siła nacisku: 32 kN
- Do stosowania ze szczękami: NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
- Średnica zaciskanych rur metalowych: 108 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Minimalizuj przestoje i ryzyko obciążenia odpowiedzialnością – zaciskarki hydrauliczne Hilti objęte są usługą corocznej certyfikacji i darmowego przeglądu, by lepiej chronić cię przed nieszczelnościami instalacji
- Poczucie bezpieczeństwa – kompatybilność z czołowymi dostawcami systemów rurowych, zarówno samych narzędzi, jak i szczęk zaciskowych (włącznie z ProPress®)
- Pełna uniwersalność – NPR 32 XL-22 posiada moc zaciskania i obsługuje zakres średnic odpowiedni do montażu praktycznie każdego rodzaju rur
- Większa wygoda manewrowania dzięki obrotom głowicy o 350°, konturowanej rękojeści i wyważonemu ciężarowi zaciskarki, praca z nią jest łatwiejsza niezależnie od pozycji
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej, energooszczędnym wiertłom oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Zakres zaciskania do 108 mm dla rur stalowych*
- Zakres zaciskania do 108 mm dla rur miedzianych*
- Zakres zaciskania do 110 mm dla rur z tworzyw sztucznych*
- Zakres zaciskania do 2" dla rur stalowych nierdzewnych* ProPress®
- Zakres zaciskania do 2" dla rur PureFlow® PEX*