REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Minimalizuj przestoje i ryzyko obciążenia odpowiedzialnością – zaciskarki hydrauliczne Hilti mogą korzystać z zalet naszych usług corocznej certyfikacji i darmowego przeglądu, by lepiej chronić Cię przed nieszczelnościami instalacji
  • Poczucie bezpieczeństwa – kompatybilność z czołowymi dostawcami systemów rurowych, zarówno samych narzędzi, jak i szczęk zaciskowych (włącznie z ProPress®)
  • Zwiększona niezawodność połączeń rur – czujnik ciśnienia zapobiegający cofnięciu szczęki do momentu osiągnięcia wyspecyfikowanej wartości siły i sygnały audiowizualne, by ostrzec operatora o błędach
  • Większa wygoda manewrowania dzięki obrotom głowicy o 350°, konturowanej rękojeści i wyważonemu ciężarowi zaciskarki, praca z nią jest łatwiejsza niezależnie od pozycji
  • Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej, energooszczędnym wiertłom oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
  • Zaciskanie rur miedzianych i stalowych do 54 mm*
  • Zaciskanie rur stalowych Mapress® wykonanych przez Geberit® aż do 66,7 mm*
  • Zaciskanie rur z tworzywa sztucznego o średnicy maks. 110 mm*
  • Zakres zaciskania do 4" w przypadku rur miedzianych ProPress® XL-C*
  • Zakres zaciskania do 2" dla rur stalowych nierdzewnych* ProPress®

Dane techniczne

Dokumenty i video