Zaciskarka NPR 19-22
Nowy produktProdukt #r13275524
Kompaktowa, lekka i szybka akumulatorowa zaciskarka prosta, kompatybilna z wymiennymi szczękami 19 kN (platforma akumulatorowa Nuron)
- Siła nacisku: 19 kN
- Do stosowania ze szczękami: NPR PM mini press jaws
- Średnica zaciskanych rur metalowych: 35 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Minimalizuj przestoje i ryzyko obciążenia odpowiedzialnością – zaciskarki hydrauliczne Hilti objęte są usługą corocznej certyfikacji i darmowego przeglądu, by lepiej chronić cię przed nieszczelnościami instalacji
- Poczucie bezpieczeństwa – kompatybilność z czołowymi dostawcami systemów rurowych, zarówno samych narzędzi, jak i szczęk zaciskowych
- Zwiększona niezawodność połączeń rur – czujnik ciśnienia zapobiegający cofnięciu szczęki do momentu osiągnięcia wyspecyfikowanej wartości siły i sygnały audiowizualne, by ostrzec operatora o błędach
- Szybszy postęp prac – czas cyklu zaledwie cztery sekundy oraz automatyczne cofnięcie pozwalają zaoszczędzić czas na każdym podłączeniu rury
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej, energooszczędnym wiertłom oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Zaciskanie rur miedzianych i stalowych do 35 mm*
- Zaciskanie rur z tworzywa sztucznego o średnicy maks. 40 mm*
- *Wartości te zależą od systemu. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne zaciskanie, trzeba stosować się do zaleceń zamieszczonych w instrukcji dostarczonej przez producenta systemu.