Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 6D-22 (150 mm)
Nowy produktProdukt #r13009837
Wydajna akumulatorowa szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym, sterowaniem SensTech oraz zaawansowanymi zabezpieczeniami tarcz do 150 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
- Napięcie znamionowe: 21.6 V
- Średnica: 150 mm
- Masa korpusu urządzenia: 2 kg
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Niewielkich rozmiarów, ale mocna, akumulatorowa szlifierka kątowa 150 mm opracowana do najcięższych operacji cięcia, wykańczania i szlifowania
- Więcej cięć z jednego ładowania – wykonaj więcej pracy z jednego akumulatora dzięki połączeniu silnika bezszczotkowego i dłuższej żywotności akumulatorów Nuron
- Najlepszy stosunek mocy do ciężaru – podwójna prędkość cięcia, ale taka sama waga jak w przypadku poprzednich szlifierek akumulatorowych Hilti
- Innowacyjna ergonomia – wąska rękojeść, wyłącznik bezpieczeństwa aktywowany dotykiem, a nie komponentem mechanicznym, zapewniają większy komfort i łatwość manewrowania
- Zaawansowane zabezpieczenia – nowy system ATC 3D – system aktywnej kontroli momentu obrotowego, aby lepiej zabezpieczyć szlifierkę kątową przed odrzutem w dowolnym kierunku
Aplikacje
- Cięcie prętów zbrojeniowych, rur i arkuszy blach
- Usuwanie spoin, wykonywanie nacięć, szlifowanie, usuwanie zadziorów i wykańczanie powierzchni metalowych
- Cięcie i szlifowanie betonu, muru, dachówek lub kamienia