Uniwersalne tarcze do pilarek tarczowych do cięcia drewna (CPC)
Nowy produkt UltimateProdukt #r8024488
Tarcza z zębami z węglików przeznaczona do cięcia drewna, o doskonałych właściwościach użytkowych, umożliwiająca szybsze cięcie akumulatorowymi pilarkami tarczowymi i oferująca wyższą produktywność
- Cechy tarczy: Specjalne do urządzeń akumulatorowych, Długa żywotność, Technologia ultra wąskiego podciosu, Końcówka węglikowa
- Liczba zębów: 24
- Klasa produktu: Ultimate
Udostępnij
Klienci wyszukali także drewno, ciecie drewna, tarcze do pilarek, cięcie drewna lub Tarcza z zębami
Właściwości
- Najbardziej wydajne wśród oferowanych przez Hilti tarcz do pilarek tarczowych do cięcia drewna, opracowane aby pomóc wykonać pracę szybciej i ciąć więcej tą samą tarczą
- Wysoka prędkość, niski poziom wibracji – zęby z węglików o wysokiej gęstości, aby szybko i płynnie przecinać wszystkie drewniane materiały konstrukcyjne
- Szybsze cięcie pilarkami akumulatorowymi – można ciąć drewno nawet do 30% szybciej stosując te tarcze z akumulatorowymi pilarkami tarczowymi Hilti
- Więcej cięć na jednym ładowaniu – ultra wąski podcios tarczy minimalizuje zużycie energii, dzięki czemu można pociąć nawet o 40% większą ilość materiału z jednego ładowania akumulatora
- Trwalsze tarcze – dzięki powłokom o małym tarciu, które lepiej chronią przed przegrzaniem, jedną tarczą można wykonać więcej prac
Aplikacje
- Cięcie wszystkich drewnianych materiałów konstrukcyjnych: drewna budowlanego (konstrukcyjnego i niekonstrukcyjnego), drewna, drewna litego (twardego i miękkiego)
- Cięcie płyt drewnopochodnych, takich jak płyty OSB, sklejka, płyty wiórowe i deskowania
- Cięcia wzdłużne i poprzeczne
- Cięcia ukośne