Uniwersalne brzeszczoty do pił szablastych (z zębami z węglików)
Nowy produkt UltimateProdukt #r8018856
Najwytrzymalsze brzeszczoty do piły szablastej, do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia metali, drewna oraz innych materiałów
- Klasa produktu: Ultimate
- Chwyt: Trzpień 4-kątny 1/2 cala
- Zębów na cal: 6-8
Udostępnij
Klienci wyszukali także lisica, ciecie, piła, ostrze lub piła szablasta
Właściwości
- Najwytrzymalsze brzeszczoty do piły szablastej, z zębami z węglików, o wydajności cięcia i trwałości potrzebnej do wykonywania ciężkich prac wyburzeniowych
- Zęby z końcówkami z węglików spiekanych – brzeszczoty zaprojektowane z myślą o zwiększeniu trwałości i przyspieszeniu cięcia podczas ciężkich prac wyburzeniowych
- Większa trwałość – zęby z węglików zapewniają brzeszczotom trwałość i odporność na przegrzanie, umożliwiając wykonywanie większych prac przy rzadszym wymienianiu brzeszczotów
- Wytrzymała konstrukcja – specjalny kształt zęba oraz mniejsza liczba zębów na cal ułatwiają cięcie twardszych materiałów
- Dostępne trzy długości – dobierając długość odpowiednio do kształtu obrabianego elementu można zwiększyć komfort i wydajność pracy
Aplikacje
- Szybsze cięcie podczas najcięższych prac wyburzeniowych
- Cięcie rur i elementów z żeliwa lub stali wysokostopowej
- Cięcie drewna z dużą ilością wbudowanych elementów metalowych
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Tworzywa epoksydowe