Brzeszczoty do pił szablastych, do cięcia grubego metalu (do dużych obciążeń)
Nowy produkt PremiumProdukt #r8018776
Brzeszczot do piły szablastej, o zwiększonej trwałości, do cięcia metalu o grubości od 5 do 15 mm (3/16 do 9/16")
- Klasa produktu: Premium
- Chwyt: Trzpień 4-kątny 1/2 cala
- Zębów na cal: 10
Udostępnij
Właściwości
- Mocne, trwałe brzeszczoty bimetaliczne zoptymalizowane do cięcia płyt, masywnych rur, konstrukcji itp. z metalu o dużej grubości
- Szerszy i grubszy – idealny brzeszczot do precyzyjnego, prostego cięcia
- Dostępne trzy długości – dobierając długość odpowiednio do kształtu obrabianego elementu, można zwiększyć komfort i wydajność pracy
Aplikacje
- Większa precyzja cięcia elementów metalowych o dużej grubości (od 5 do 15 mm lub od 3/16 do 9/16")
- Cięcie płyt metalowych o dużej grubości
- Cięcie rur
- Cięcie stali konstrukcyjnej