Brzeszczoty do pił szablastych, do cięcia metalu średniej grubości
Nowy produkt StandardProdukt #r8017958
Brzeszczoty do piły szablastej, do cięcia metalu o grubości od 3 do 8 mm (od 1/8 do 5/16")
- Klasa produktu: Standard
- Chwyt: Trzpień 4-kątny 1/2 cala
- Zębów na cal: 14
Udostępnij
Właściwości
- Ekonomiczne brzeszczoty bimetaliczne zoptymalizowane do cięcia rur, płyt, konstrukcji itp. z metalu o średniej grubości
- Wąski rzaz zapewniający większą elastyczność – idealny brzeszczot do cięcia przy krawędzi
- Dostępne trzy długości – dobierając długość odpowiednio do kształtu obrabianego elementu, można zwiększyć komfort i wydajność pracy
Aplikacje
- Zgrubne, szybsze cięcie płyt metalowych o średniej grubości (od 3 do 8 mm lub od 1/8 do 5/16")
- Cięcie przy krawędzi
- Cięcie prętów
- Cięcie kątowników
- Cięcie rur masywnych