Uniwersalna tarcza do piły ukosowej do drewna
Nowy produktProdukt #r22237674
Najwyższej jakości tarcza 12" (305 mm) do piły ukosowej, do uniwersalnego cięcia drewna, z zębami z węglików, cechująca się większą prędkością cięcia i trwałością oraz zapewniająca większą wydajność prac wykonywanych akumulatorowymi piłami ukosowymi
- Średnica tarczy: 305 mm
- Liczba zębów: 40
Udostępnij
Właściwości
- Najbardziej wydajne wśród oferowanych przez Hilti tarcz do pilarek tarczowych do cięcia drewna, opracowane aby pomóc wykonać pracę szybciej i ciąć więcej tą samą tarczą
- Wysoka prędkość, niski poziom wibracji – 40 zęby z węglików o wysokiej gęstości, aby szybko i płynnie przecinać wszystkie drewniane materiały konstrukcyjne
- Nowoczesna konstrukcja zębów — naprzemienne ułożenie zębów górnego skosu i grabi (ATB) zwiększa prędkość cięcia poprzecznego oraz pomaga w usuwaniu i wyrzucaniu wiórów, zapewniając czystsze cięcie
- Zoptymalizowana do pilarek akumulatorowych – korpus tarczy oraz zęby zaprojektowano tak, aby uzyskać najwyższą efektywność i w pełni wykorzystać możliwości naszej akumulatorowej piły ukosowej
- Szybsze cięcie urządzeniami akumulatorowymi – stosując te tarcze z akumulatorowymi piłami ukosowymi Hilti, można ciąć drewno nawet do 30% szybciej
Aplikacje
- Wycięcia skośne przy obróbce elementów drewnianych do wykańczania wnętrz oraz budowy mebli.
- Wykonywanie konstrukcji drewnianych, np. precyzyjne, seryjne cięcie belek, elementów konstrukcyjnych i podpór tymczasowych.
- Cięcie wszystkich drewnianych materiałów konstrukcyjnych: drewna budowlanego (konstrukcyjnego i niekonstrukcyjnego), drewna, drewna litego (twardego i miękkiego)
- Cięcia wzdłużne, poprzeczne i ukośne ze znacznym ograniczeniem rozwarstwiania i wydzierania