Tarcza do piły ukosowej, do gładkiego wykańczania drewna
Nowy produkt UltimateProdukt #r22237673
Najwyższej jakości tarcza (12” | 305 mm) z zębami z węglików spiekanych do gładkiego i precyzyjnego cięcia drewnianych belek akumulatorową piłą ukosową SM 60-22
- Średnica tarczy: 305 mm
- Liczba zębów: 60
- Klasa produktu: Ultimate
Udostępnij
Właściwości
- Najwyższa jakość wykończenia — tarcza do gładkiego cięcia drewna w połączeniu z naszą akumulatorową piłą ukosową pozwala uzyskać wykończenie praktycznie bez wyrw
- Większa liczba zębów – 60 zębów z węglików spiekanych ułatwia ślizganie się tarczy po drewnie, zapewniając płynniejsze cięcie i dłuższą żywotność tarczy
- Nowoczesna konstrukcja zębów — naprzemienne ułożenie zębów górnego skosu i grabi (ATBR) zwiększa stabilność cięcia oraz pomaga w czyszczeniu i wyrzucaniu wiórów, zapewniając czystsze cięcie
- Zoptymalizowana do pilarek akumulatorowych – korpus tarczy oraz zęby zaprojektowano tak, aby uzyskać najwyższą efektywność i w pełni wykorzystać możliwości naszej akumulatorowej piły ukosowej
Aplikacje
- Wycięcia skośne przy obróbce elementów drewnianych do wykańczania wnętrz oraz budowy mebli.
- Wykonywanie konstrukcji drewnianych, np. precyzyjne, seryjne cięcie belek, elementów konstrukcyjnych i podpór tymczasowych.
- Rozcinanie, przecinanie, fazowanie i cięcie pod ucios, ze znacznie zredukowanym rozdzieraniem i odrywaniem