Brzeszczot do pił szablastych (z zębami z węglików, powlekany tytanem)
Nowy produkt UltimateProdukt #r19973094
Najwytrzymalszy brzeszczot do piły szablastej, powlekany tytanem, do cięcia żeliwa, stali nierdzewnej i innych twardych metali o grubości powyżej 5 mm (3/16")
- Klasa produktu: Ultimate
- Chwyt: Trzpień 4-kątny 1/2 cala
- Zębów na cal: 8
Udostępnij
Klienci wyszukali także brzeszczot, cięcie stali, do cięcia stali nierdzewnej lub piła szablasta
Właściwości
- 100x dłuższa żywotność – jeden brzeszczot Hilti do pił szablastych powlekany tytanem jest nawet 100x trwalszy niż brzeszczoty bimetaliczne i nawet 2x trwalszy niż brzeszczoty z zębami z węglików, co przekłada się na najniższy koszt pojedynczego cięcia wśród naszych brzeszczotów
- Szybsze cięcie – zaprojektowany do cięcia stali konstrukcyjnej, stali nierdzewnej i żeliwa z szybkością większą niż w przypadku brzeszczotów z zębami z węglików, bimetalicznych lub z ziarnem diamentowym
- Stała prędkość cięcia – wysoka prędkość cięcia pozostaje niezmienna przez cały okres użytkowania brzeszczotu
- Powłoka tytanowa – zęby z powłoką tytanową zapewniają brzeszczotom najwyższą w naszej ofercie odporność na przegrzanie i uderzenia, umożliwiając wykonywanie większych prac przy rzadszym wymienianiu brzeszczotów
- Wytrzymałe konstrukcje – duża geometria zębów oraz zwiększony rozstaw zębów ułatwiają cięcie najtrudniejszych materiałów
Aplikacje
- Szybsze cięcie twardych metali – w tym stali nierdzewnej, żeliwa i stali wysokostopowej o grubości powyżej 5 mm (3/16")
- Cięcie grubej stali konstrukcyjnej