Tarcza do pilarek tarczowych, do gładkiego wykańczania drewna
Nowy produkt UltimateProdukt #r19802861
Najwyższej jakości tarcza pilarska z zębami z węglików spiekanych do gładszych i czystszych cięć w litym drewnie i płytach drewnianych za pomocą akumulatorowych pilarek wgłębnych
- Cechy tarczy: Cięcie precyzyjne, Końcówka węglikowa, Wykańczanie na gładko, Długa żywotność, Cięcie wgłębne, Cięcie proste, Technologia ultra wąskiego podciosu
- Średnica tarczy: 165 mm
- Liczba zębów: 56
Udostępnij
Klienci wyszukali także SC 6WP, SCB, pilarka, cięcie lub tarcze
Właściwości
- Nasza najwyższa jakość wykończenia — w połączeniu z naszą akumulatorową zagłębiarką i prowadnicą można uzyskać wykończenie praktycznie bez wyrw
- Większa liczba zębów – końcówki z węglików spiekanych ułatwiają ślizganie się brzeszczotu po drewnie, zapewniając płynniejsze cięcie i dłuższą żywotność tarczy
- Nowoczesna konstrukcja zębów — naprzemienne ułożenie zębów górnego skosu i grabi (ATBR) zwiększa stabilność cięcia oraz pomaga w czyszczeniu i wyrzucaniu wiórów, zapewniając czystsze cięcie
Aplikacje
- Cięcie drewna litego (twardego i miękkiego) oraz desek drewnianych
- Cięcia wzdłużne, poprzeczne i ukośne ze znacznym ograniczeniem rozwarstwiania i wydzierania