Brzeszczot do pił taśmowych SB6
Nowy produkt PremiumProdukt #r17651133
Brzeszczot klasy premium, do cichego cięcia na zimno w metalu i tworzywach sztucznych przy użyciu pił taśmowych SB 6-22 do głębokiego cięcia
- Materiał podłoża: Metal, Stal, Stal nierdzewna, Metal nieżelazny, Tworzywa sztuczne
- Długość brzeszczotu: 1140 mm
- Szerokość tarczy: 12 mm
Klienci wyszukali także brzeszczoty do przecinarki taśmowej, SB 6-22, cięcie rur, brzeszczoty taśmowe lub brzeszczoty do SB6
- Wysoka wydajność cięcia – precyzyjną geometrię zębów brzeszczotu opracowano tak, aby zapewniać szybkie i gładkie cięcie, a jednocześnie zmniejszać hałas i pozostałości.
- Większa wytrzymałość – dzięki większej elastyczności brzeszczoty do pił taśmowych są odporniejsze na uszkodzenia na budowie
- Nadruk na brzeszczocie – kluczowe informacje, włącznie z ilością zębów/cal (TPI), podane są na każdym brzeszczocie
- Pełny asortyment – dostępne są cztery wartości TPI do trudniejszych zadań związanych z cięciem metalu, od grubych rur/belek po cieńsze dźwigary
- Cięcie rur metalowych, prętów gwintowanych, bełek modułowych, prętów zbrojeniowych itp.
- Cięcie stali nierdzewnej, stali węglowej, aluminium, metali nieżelaznych
- Cięcie tworzyw sztucznych
- Szybkie cięcie zgrubne – wybierz brzeszczot z niższym TPI
- Precyzyjne cięcie dokładne – wybierz brzeszczot z wyższym TPI