Brzeszczoty do wyrzynarek do cięcia aluminium
Nowy produkt PremiumProdukt #r16288337
Brzeszczoty do wyrzynarek do cięcia aluminium i innych metali nieżelaznych
- Klasa produktu: Premium
- Materiał podłoża: Aluminium, Metal nieżelazny
- Cechy tarczy: Cięcie szybkie, Cięcie proste, Długa żywotność
Udostępnij
Klienci wyszukali także Brzeszczoty do drewna, brzeszczoty do metalu, Ostrza do wyrzynarki lub Brzeszczoty do wyrzynarki
Właściwości
- Przetnij więcej za pomocą tego samego brzeszczotu – wyjątkowo trwała, bimetaliczna konstrukcja pozostaje ostra dłużej i jest bardziej odporna na złamania
- Szybsze i bardziej proste cięcia – rozstaw zębów zaprojektowany tak, aby zapewniać szybkość i gładkość cięć
Aplikacje
- Proste, szybkie cięcie aluminium o grubości 3-15 mm (3/16" – 5/8")
- Proste, szybkie cięcie włókien szklanych o grubości 3-19 mm (3/16" – 3/4")
- Proste, szybkie cięcie tworzyw sztucznych o grubości 3-32 mm (3/16" – 1-1/4")
- Do stosowania ze wszystkimi wyrzynarkami z uchwytem brzeszczotu typu T