Bimetaliczne brzeszczoty do wyrzynarki, do cięcia cienkich metali
Nowy produkt PremiumProdukt #r16288334
Bimetaliczne brzeszczoty do wyrzynarki, do cięcia blachy i profili metalowych o grubości 1 – 3 mm (1/16" – 1/8")
- Klasa produktu: Premium
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Stal niestopowa, Blacha
- Cechy tarczy: Cięcie precyzyjne, Cięcie proste, Długa żywotność
Udostępnij
Klienci wyszukali także Brzeszczoty do drewna, brzeszczoty do metalu, Ostrza do wyrzynarki lub Brzeszczoty do wyrzynarki
Właściwości
- Więcej prac wykonanych jednym brzeszczotem – bimetaliczne brzeszczoty dłużej zachowują ostrość i są odporniejsze na złamanie
- Większa kontrola podczas cięcia – drobne zęby ułatwiają precyzyjne, proste cięcie
Aplikacje
- Proste cięcie rur, profili i blach ze stali lub innych metali
- Do stosowania ze wszystkimi wyrzynarkami z uchwytem brzeszczotu typu T