Brzeszczot do pił taśmowych SB4
Nowy produkt PremiumProdukt #r11987282
Brzeszczot klasy premium do piły taśmowej, do cichego cięcia na zimno w metalu i tworzywach sztucznych
- Materiał podłoża: Metal, Stal, Stal nierdzewna, Metal nieżelazny, Tworzywa sztuczne
- Długość brzeszczotu: 733 mm
- Szerokość tarczy: 12 mm
Udostępnij
Właściwości
- Ulepszona geometria zębów – pomaga zwiększyć prędkość i precyzję cięcia równocześnie redukując ilość odpadów i poziom hałasu
- Łatwiejsze mocowanie do piły taśmowej – te brzeszczoty są bardziej elastyczne, dzięki czemu łatwiej je wymienić, co skraca przestoje
- Dłuższa żywotność – skonstruowane, aby pracować nawet do 2,5 raza dłużej niż poprzednik
- Nadruk na brzeszczocie – kluczowe informacje, włącznie z ilością zębów/cal (TPI), podane są na każdym brzeszczocie
- Pełen zakres – dostępne trzy opcje TPI do niemal wszystkich codziennych zadań cięcia – począwszy od grubych rur/profili zamkniętych do lekkich dźwigarów
Aplikacje
- Cięcie rur metalowych, dźwigarów, prętów gwintowanych, prętów zbrojeniowych itp.
- Cięcie stali nierdzewnej, stali węglowej, aluminium, metali nieżelaznych
- Szybkie cięcie zgrubne – wybierz brzeszczot z niższym TPI
- Precyzyjne cięcie dokładne – wybierz brzeszczot z wyższym TPI
- Cięcie tworzyw sztucznych